17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

梱包用発泡シート 厚み2mm 1000mm×30m HPKSH2-1200-PACK

梱包用発泡シート 厚み2mm 1000mm×30m【5個入り】

通常単価(税別)
22,876
税込単価
25,164
通常出荷日:3日目

大きな荷物も梱包可能で便利な発泡緩衝材【特長】・柔らかく白色の厚み2mmの高発泡ポリエチレンシート・国...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    発泡緩衝材
  • 厚み(mm)
    2
  • 幅(mm)
    1000
  • 長さ(m)
    30
  • 内容量
    1パック(5巻)

型番:

HPKSH2-1200-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

柔らかく緩衝性、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れた発泡緩衝材

・柔軟性に富み、緩衝性に優れる。
・独立気泡のため、撥水性、防湿性に優れる。
・浮力性や、耐薬品性に優れる。
・断熱性に優れ、保温材、保冷剤としても有用。
・「エサノン」の主材料として利用。

HPKSH2-1200-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
発泡緩衝材
厚み(mm)
2
幅(mm)
1000
長さ(m)
30
内容量
1パック(5巻)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HPKSH2-1200-PACK

内容量

最小発注数量
1パック(5巻)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,876
( 25,164 )
3日目

詳細情報

基本情報

大きな荷物も梱包可能で便利な発泡緩衝材
【特長】
・柔らかく白色の厚み2mmの高発泡ポリエチレンシート
・国内メーカー品を手頃なサイズ(30m)で販売
・運送途中の振動などから発生する小傷の抑制に効果的
・柔らかく緩衝性はもちろん、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れる
・大きな物まで梱包可能
【用途】
・引越時の家具・インテリア等の表面保護材、ガラス・陶磁器の包装緩衝材に便利
・農業用保温材や冷凍食品の保冷剤、断熱材、風呂マット等の雑貨用、救命胴衣等の浮揚材にも使用可能
【材質】
・ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

梱包用発泡シート 厚み2mm 1000mm×30mの型番HPKSH2-1200-PACKのページです。 型番HPKSH2-1200-PACKに関する仕様情報を記載しております。
梱包用発泡シート 厚み2mm 1000mm×30mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
梱包用発泡シート 厚み2mm 1000mm×30m
発泡緩衝材 ノンカッタータイプ
梱包用発泡緩衝材 カット品 100枚/束
ミナ 梱包シート エサノン (フィルム融着タイプ)
ミナ 梱包シート エサノン (クロス融着タイプ)
プラスチック発泡PPシート スミセラー 帯電防止タイプ(両面ミラーマット貼合シート)
メーカーミスミミスミミスミ酒井化学工業酒井化学工業住化プラステック
通常価格22,8766,061 -1,750 -4,4116,7082,153 -
通常出荷日3日目2日目在庫品1日目1日目1日目1日目
商品タイプ発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材
厚み(mm)21111約5
幅(mm)1000300300100010001000
長さ(m)30500.330301.5
内容量1パック(5巻)1パック(4巻)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト