17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m KKSH4-1200-PACK

気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m【4個入り】

通常単価(税別)
13,028
税込単価
14,331
通常出荷日:1日目

軽量だが緩衝性能は優秀で多くの方に使用されている気泡緩衝材【特長】・軽量で、透明度の高い2層タイプ・優...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 厚み(mm)
    4
  • 幅(mm)
    1200
  • 長さ(m)
    42
  • 内容量
    1パック(4巻)

ご注意

  • 現在中東情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に欠品となる場合があります。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

型番:

KKSH4-1200-PACK
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材

クッション性に優れ、軽量かつ透明度の高い緩衝材。

クッション性に優れ、軽量かつ透明度の高い緩衝材。

特長

  • 優れたクッション性。
  • 軽量かつ透明度の高い緩衝材。
  • 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れている。
  • 「ラミパック」の主材料として利用。

使用上の注意

  • この製品は直接下記にさらすと、木材、紙、繊維や、多くの合成樹脂製品同様に燃焼するので、使用の際は充分注意すること。

KKSH4-1200-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
気泡緩衝材
厚み(mm)
4
幅(mm)
1200
長さ(m)
42
内容量
1パック(4巻)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
KKSH4-1200-PACK

内容量

最小発注数量
1パック(4巻)
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,028
( 14,331 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽量だが緩衝性能は優秀で多くの方に使用されている気泡緩衝材
【特長】
・軽量で、透明度の高い2層タイプ
・優れた耐水、防湿性
・酸、油など耐薬品性あり
【用途】
・引越し、製品出荷の包装作業に最適
・窓に貼り付けて使用する等、保温断熱材としても便利
・詰め物や上げ底材料に最適
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 現在中東情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に欠品となる場合があります。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42mの型番KKSH4-1200-PACKのページです。 型番KKSH4-1200-PACKに関する仕様情報を記載しております。
気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻
気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m
気泡緩衝材ダイエットプチ (幅1200mm)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ川上産業
通常価格13,0282,1762,6124,9119,1392,984
通常出荷日1日目2日目4日目2日目1日目2日目
商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
厚み(mm)43.53.53.543.5
幅(mm)120012001200120012001200
長さ(m)424242424242
内容量1パック(4巻)1本1本1本1パック(4巻)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト