17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m CLKKSH1200-42-PACK

気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m【4個入り】

通常単価(税別)
9,139
税込単価
10,053
通常出荷日:1日目

紙管レスで環境に優しい気泡緩衝材【特長】・気泡入り緩衝シートで製品を衝撃から守る。安心の粒高4mm品・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 厚み(mm)
    4
  • 幅(mm)
    1200
  • 長さ(m)
    42
  • 内容量
    1パック(4巻)

型番:

CLKKSH1200-42-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

製品特長・仕様

型番幅(mm)長さ(m)厚み(mm)材質内容量
CLKKSH1200-42-PACK1,200424ポリエチレン(PE)1パック(4巻)

CLKKSH1200-42-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
気泡緩衝材
厚み(mm)
4
幅(mm)
1200
長さ(m)
42
内容量
1パック(4巻)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CLKKSH1200-42-PACK

内容量

最小発注数量
1パック(4巻)
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,139
( 10,053 )
1日目

詳細情報

基本情報

紙管レスで環境に優しい気泡緩衝材
【特長】
・気泡入り緩衝シートで製品を衝撃から守る。安心の粒高4mm品
・気泡入り緩衝材発売当時からのロングセラーの商品
・紙管の無いエコタイプ
・酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れている
・裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易
【用途】
・引越しや機械・食品などの梱包用
・弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材
【材質】
・ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42mの型番CLKKSH1200-42-PACKのページです。 型番CLKKSH1200-42-PACKに関する仕様情報を記載しております。
気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42mのレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
梱包
4
満足度:4.0
梱包する際は かなり重宝します 傷が完全にふせげますし 再使用もかのうです
0人が参考にしています。
梱包用
4
満足度:4.0
価格も比較的安価(配送料込み)なので定期的に購入しています。 本質的には問題無し。 消耗部材なのでもっと安価になることを...もっと読む
0人が参考にしています。
梱包
3
満足度:3.0
紙管レスタイプはゴミも出らず、少しですが、4個だと保管スペースも減ります。ただ、厚さ4mmと書いてありましたが、同じ4m...もっと読む
0人が参考にしています。
商品発送時の緩衝材として使用
5
満足度:5.0
今まで紙筒ありタイプを使用してました。紙筒レスタイプは使う事に抵抗がありましたが今では普通に問題なく使っております。何よ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻
気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m
気泡緩衝材ダイエットプチ (幅1200mm)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ川上産業
通常価格9,1392,1762,6124,91113,0282,984
通常出荷日1日目2日目4日目2日目1日目2日目
商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
厚み(mm)43.53.53.543.5
幅(mm)120012001200120012001200
長さ(m)424242424242
内容量1パック(4巻)1本1本1本1パック(4巻)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト