ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 | 材質 | 厚さ(mm) | 縦(チャック下)(mm) | 厚み(mm) | 内容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| S-PBAG6-W50-L70 | 低密度ポリエチレン(LDPE) | 0.06 | 70 | 50 | 1袋(300枚) |
| S-PBAG6-W60-L85 | 85 | 60 | |||
| S-PBAG6-W70-L100 | 100 | 70 | 1袋(200枚) | ||
| S-PBAG6-W85-L120 | 120 | 85 | |||
| S-PBAG6-W100-L140 | 140 | 100 | |||
| S-PBAG6-W120-L170 | 170 | 280 | 1袋(100枚) | ||
| S-PBAG6-W170-L240 | 240 | 340 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,699円 ( 5,169円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,182円 ( 5,700円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,575円 ( 5,033円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,440円 ( 4,884円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,741円 ( 6,315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,548円 ( 3,903円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,527円 ( 6,080円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・帯電防止のため、電子部品、プリント基板に最適です。
・チャック付で、静電気や埃の付着対策に効果があります。
【材質】
・低密度ポリエチレン(LDPE)


ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

コクゴ
パコールチャック袋
0通常価格(税別):156円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):363円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):227円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320
4.8通常価格(税別):130円~