17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性コンテナ BE型(永久的帯電防止効果)【3~10個入り】

通常単価(税別)
7,21033,639
税込単価
7,93137,003
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止する導電性コンテナ。【特長】・帯電防止効果は永久的。【用...

詳細を確認

ご注意

  • 本体とフタは別売りです。フタをご希望の際は型番に「FUTA」と記載のものをご購入ください。
  • 導電性コンテナの便利な使い方はこちらをご覧ください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ材質(本体)容量外形間口外形奥行外形高さその他
MDC-BE-8L-CASE導電性コンテナ導電性ポリプロピレン8L369mm281mm124mm-
MDC-BE-8L-FUTA-CASE導電性コンテナ導電性ポリプロピレン8L380mm294mm24mmオプション
MDC-BE-11L-CASE導電性コンテナ導電性ポリプロピレン11L458mm380mm85mm-
MDC-BE-4L-CASE導電性コンテナ導電性ポリプロピレン4L451mm298mm45mm-
MDC-BE-52L-PACK導電性コンテナ導電性ポリプロピレン52L661mm450mm224mm-
MDC-BE-52L-FUTA-PACK導電性コンテナ導電性ポリプロピレン52L669mm461mm42mmオプション
MDC-BE-75L-PACK導電性コンテナ導電性ポリプロピレン75L665mm453mm331mm-
MDC-BE-75L-FUTA-PACK導電性コンテナ導電性ポリプロピレン75L667mm459mm35mmオプション

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • その他

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

その他

詳細タイプ

有効内寸(間口×奥行×高さ)

(mm)

適合コンテナ

適合フタ

表面抵抗値

質量

(g)

内容量

最小発注数量
4
451
298
45
-
4Lコンテナ
434×281× 33
-
-
10(の6乗)Ω以下
6000
1ケース(10個)
1パック

10個入り

8
369
281
124
-
8Lコンテナ
305×231×110
-
-
10(の5乗)Ω以下
8600
1ケース(10個)
1パック

10個入り

8
380
294
24
オプション
8Lロックなしフタ
-
MDC-BE-8L
-
10(の6乗)Ω以下
3300
1ケース(10枚)
1パック

10個入り

11
458
380
85
-
11Lコンテナ
415×347× 74
-
-
10(の5乗)Ω以下
9800
1ケース(10個)
1パック

10個入り

52
669
461
42
オプション
52Lロック付フタ
-
MDC-BE-52L
-
10(の6乗)Ω以下
6000
1パック(5枚)
1パック

5個入り

52
661
450
224
-
52Lコンテナ
608×399×208
-
MDC-BE-52L-FUTA
10(の5乗)Ω以下
16000
1パック(5個)
1パック

5個入り

75
667
459
35
オプション
75Lロックなしフタ
-
MDC-BE-75L
-
10(の5乗)Ω以下
5350
1パック(3枚)
1パック

3個入り

75
665
453
331
-
75Lコンテナ
599×401×301
-
MDC-BE-75L-FUTA
10(の5乗)Ω以下
15000
1パック(3個)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,490
( 14,839 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,550
( 21,505 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,690
( 9,559 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,150
( 25,465 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,017
( 13,219 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,315
( 36,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,210
( 7,931 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,639
( 37,003 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止する導電性コンテナ。
【特長】
・帯電防止効果は永久的。
【用途】
・運送、保管用途。
・​家​電​・​弱​電​メ​ー​カ​ー​の​部​品​保​管​・​流​通​容​器​に​。
【材質】
・ 導電性ポリプロピレン

ご注意

  • 本体とフタは別売りです。フタをご希望の際は型番に「FUTA」と記載のものをご購入ください。
  • 導電性コンテナの便利な使い方はこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電性コンテナ BE型(永久的帯電防止効果)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
半導体レーザーの組み付け作業の時に静電気の防止として
5
満足度:5.0
半導体レーザーの組み付け作業の時に静電気防止として部材を入れています。サイズが現在使用している大きさの3分の2あり、高さ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性コンテナ BE型(永久的帯電防止効果)
積み重ね可能導電性コンテナ RBE型
導電性コンテナ BE型(4~27L)
導電性コンテナ
導電性コンテナ VN型
導電性コンテナ VN型 フタ
メーカーミスミミスミ岐阜プラスチック工業蝶プラ工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,210-15,997 -1,949 -2,058505 -423 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ
材質(本体)導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン
----
よく一緒に購入される商品

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング