17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

再剥離可能 両面テープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TPCRER-20-20

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品は5000NS-20です。仕様の違いをご確認ください。

再剥離可能タイプなので、くり返し使用できます
【特長】
・様々な被着体に高い接着性能を備えた両面テープです
・部品の解体時などには、のり残りが少なく、きれいに剥がせます
・原料にVOC化学物質を使用しておりません
・PET#25裏打ち 被着体:ステンレス
・引張り速度 300mm/min 180度ピール
【用途】
・家電・OA機器銘板

ご注意

  • 低温(5℃以下)の場合、粘着力は急激に低下する場合があります。必ず箱に入れて保管してください。保管場所は、直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。特に、高温高湿下(温度30℃以上 湿度50%以上厳禁)にさらさないでください。
  • 【販売終了予定のご案内】本商品については在庫限りでの販売終了を予定しています。なお、本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
    販売再開予定および推奨代替品はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.14
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
20
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
粘着力
16
粘着剤詳細
特殊アクリル
剥離紙
あり

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト