17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

透明 ゴミ袋 LD BOXタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GBAG-BLD-70

2021年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
100枚入のBOXタイプのゴミ袋。コンパクトなスペースに収納可能です。

ご注意

  • 【販売停止のご案内】本商品は2021年7月末にて販売停止となりました。
    販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ袋
透明
容量(L)
70
製品幅(mm)
800
製品長さ(mm)
900
袋厚み(mm)
0.035
本体/オプション
本体
仕様
箱入
材質詳細
LDPE
内容量
1箱(100枚)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト