17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

機械巻 ストレッチフィルム 20μ

機械巻 ストレッチフィルム 20μ【1~6個入り】

通常単価(税別)
11,22757,733
税込単価
12,35063,506
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ハイグレードなフィルムで突刺強度や保持力に優れます【特長】・プレストレッチ(キャレッジ内のギア比差によ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ストレッチフィルム
  • 幅 (mm)
    500
  • 長さ (m)
    2000
  • 厚み (μm)
    20
  • 詳細タイプ
    機械用
  • 紙管内径 (インチ)
    3
  • 透明

ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。6巻<K-SFLM20-W500-L2000-PACK>は、1巻でのご購入よりもお買い得、是非ともご検討ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ長さ厚み紙管内径質量内容量
K-SFLM20-W500-L2000ストレッチフィルム500mm2000m20㎛3インチ透明18400g1巻
K-SFLM20-W500-L2000-PACKストレッチフィルム500mm2000m20㎛3インチ透明110400g1パック(6巻)

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

質量

(g)

内容量

最小発注数量
18400
1巻
1個
110400
1パック(6巻)
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,227
( 12,350 )
在庫品1日目当日出荷可能
57,733
( 63,506 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハイグレードなフィルムで突刺強度や保持力に優れます
【特長】
・プレストレッチ(キャレッジ内のギア比差による延伸)包装ができ、コスト削減が期待できます
・突刺強度や保持力に優れ商品をしっかり包装いたします
・使用フィルムの量を減らし、ゴミの削減も期待できます
・引張破断強度:30Mpa以上
【材質】
・低密度ポリエチレン(LLDPE)

ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。6巻<K-SFLM20-W500-L2000-PACK>は、1巻でのご購入よりもお買い得、是非ともご検討ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

機械巻 ストレッチフィルム 20μのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
機械巻 ストレッチフィルム 20μ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ
ストレッチフィルム(薄肉タイプ)
ストレッチフィルム Nano6Plus
機械用ストレッチフィルム プレ&パワー兼用タイプ
ネット状ストレッチフィルム
メーカーミスミミスミ司化成工業司化成工業積水樹脂司化成工業
通常価格11,227-9,990 -2,8242,3888,606 -4,500
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目4日目9日目1日目
商品タイプストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルム
幅(mm)500500500500500500
長さ(m)200030010007502000300
厚み(μm)202066--
詳細タイプ機械用-----
よく一緒に購入される商品

機械巻き用カテゴリの売れ筋ランキング