17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が77型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 先端角(°)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ

TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
通常単価(税別)
5104,280
税込単価
5614,708
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ステンレス鋼の穴あけ加工に適したコーティング付のエンドミルシャンクドリル・粉末ハイス鋼とTi...

詳細を確認
  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が77型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

ステンレス加工用TiNコートハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/スタブ:関連画像

推奨切削条件

型番 G-SUS-ESDS

被削材V=切削速度(m/min)
N=回転速度(min-1
f=1回転当たりの送り量(mm/rev)
刃径D=2345681012
一般鋼
(S45C, S50C, S55C等)
V=36N=5800
f=0.06
414300
0.12
403200
0.15
412600
0.18
402100
0.2
401600
0.24
411300
0.27
411100
0.29
調質鋼
(HPM, NAK等)
V=30N=4700
f=0.05
333500
0.09
332600
0.13
332100
0.16
321700
0.18
331300
0.2
311000
0.24
32850
0.26
鋳鉄V=41N=6500
f=0.08
464900
0.14
453600
0.18
462900
0.21
452400
0.25
451800
0.29
471500
0.32
451200
0.36
アルミV=66N=10500
f=0.17
9910500
0.27
1008000
0.33
1006500
0.39
985200
0.46
1104200
0.51
1103400
0.61
1002700
0.73
ステンレス合金
(SUS304)
V=16N=2600
f=0.04
171800
0.05
161300
0.07
161050
0.09
17900
0.1
16650
0.14
17550
0.17
17450
0.2
ステンレス合金
(SUS420, SUS440)
V=19N=3100
f=0.08
202100
0.09
201600
0.11
201250
0.17
201050
0.19
20800
0.26
20630
0.33
20530
0.39

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

先端角

(°)

最小発注数量
1
6
38
3
118
1個
1.2
8
40
3
118
1個
1.3
8
40
3
118
1個
1.4
9
41
3
118
1個
1.5
9
41
3
118
1個
1.6
10
42
3
118
1個
1.7
10
42
3
118
1個
1.8
11
43
3
118
1個
1.9
11
43
3
118
1個
2
12
44
3
135
1個
2.1
12
44
3
135
1個
2.2
13
45
3
135
1個
2.3
13
45
3
135
1個
2.4
14
46
3
135
1個
2.5
14
46
3
135
1個
2.6
14
46
3
135
1個
2.7
16
48
3
135
1個
2.8
16
48
3
135
1個
2.9
16
48
3
135
1個
3
16
48
3
135
1個
3.1
18
50
4
135
1個
3.2
18
50
4
135
1個
3.3
18
50
4
135
1個
3.4
20
52
4
135
1個
3.5
20
52
4
135
1個
3.6
20
52
4
135
1個
3.7
20
52
4
135
1個
3.8
22
54
4
135
1個
3.9
22
54
4
135
1個
4
22
54
4
135
1個
4.1
22
66
6
135
1個
4.2
22
66
6
135
1個
4.3
24
68
6
135
1個
4.4
24
68
6
135
1個
4.5
24
68
6
135
1個
4.9
26
70
6
135
1個
5
26
70
6
135
1個
5.1
26
70
6
135
1個
5.2
26
70
6
135
1個
5.3
26
70
6
135
1個
5.5
28
72
6
135
1個
5.6
28
72
6
135
1個
6
28
72
6
135
1個
6.1
31
75
8
135
1個
6.2
31
75
8
135
1個
6.3
31
75
8
135
1個
6.4
31
75
8
135
1個
6.5
31
75
8
135
1個
6.6
31
75
8
135
1個
6.7
31
75
8
135
1個
6.8
34
78
8
135
1個
6.9
34
78
8
135
1個
7
34
78
8
135
1個
7.1
34
78
8
135
1個
7.4
34
78
8
135
1個
7.5
34
78
8
135
1個
8.1
37
87
10
135
1個
8.2
37
87
10
135
1個
8.3
37
87
10
135
1個
8.5
37
87
10
135
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,160
( 1,276 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,040
( 1,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,340
( 1,474 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,460
( 1,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,950
( 2,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,950
( 2,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,950
( 2,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,770
( 1,947 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼の穴あけ加工に適したコーティング付のエンドミルシャンクドリル
・粉末ハイス鋼とTiAℓNコートにより耐摩耗性を強化
・独自のシンニング形状により食付きが良好

ご注意

  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

623

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブのレビュー
4.6平均満足度:4.640件のレビュー

高評価レビュー

SUS304材への穴あけ
5
満足度:5.0
材料SUS304へタップの下穴あけに購入。ミスト加工で使用します。 今までストレートドリルを使用していたが、ドリルのたわ...もっと読む
4人が参考にしています。
SUS304材への穴あけ
5
満足度:5.0
材料SUS304へタップの下穴あけに購入。ミスト加工で使用します。 今までストレートドリルを使用していたが、ドリルのたわ...もっと読む
4人が参考にしています。
SUS304の加工
5
満足度:5.0
安価のわりには、良く切れ穴精度も悪くないです 耐久性もいいですが、OSGと同条件の送りでは欠ける時がある 条件表の範囲内...もっと読む
2人が参考にしています。
ステンレス加工に
5
満足度:5.0
ステンレス304FBにm3の下穴加工に使用しました。 スタブタイプで購入して使用しましたが、 一本で100か所までは持ち...もっと読む
1人が参考にしています。
SUS316パイプへの穴あけ
5
満足度:5.0
SUS316のパイプの穴あけ加工に使用しました。初めての使用でしたが今まで使用していたメーカー様と変わらず使用できました...もっと読む
1人が参考にしています。
SUSの加工
4
満足度:4.0
SUSの加工専用に他サイズも使用しています。 切れも非常に良く、寿命も長く使えているのでコスパは良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/レギュラー
TiAlNコート超硬フラットドリル
高硬度鋼用超硬スタブ形 FH-GDS
ステンレス・軟鋼用ミディアム形 EX-SUS-GDN
DCSSS 非鉄加工用ドリル(S)
メーカーミスミミスミミスミオーエスジーオーエスジー三菱マテリアル
通常価格510-540 -2,640 -6,691 -1,743 -10,086 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜2日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / グラファイト
工具材質粉末ハイス粉末ハイス超硬超硬コバルトハイス超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンク-エンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用非鉄用(ダイヤコート)
直径公差(mm)h7h7h7-0.014~0-0.014~0-0.014~0
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング