ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

アルミテープ 幅50mm 長さ50M【3個入り】

アルミテープ 幅50mm 長さ50M TPCL-50-50-PACK
  • TPCLN-50-50
  • アルミテープ 幅50mm 長さ50M
通常単価(税別)
3,675
税込単価
4,043
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・有機溶剤を使用しない無溶剤タイプの粘着剤で環境にやさしいテープです。・支持体が軟質アルミ箔で...

詳細を確認

型番:

TPCL-50-50-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

TPCL-50-50-PACKの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚(mm)
0.07
基材
アルミ箔
最高使用温度(℃)
80
粘着力
5.60N/20mm(対ステンレス)
シルバー
単品/パック
パック
色詳細
シルバー
質量(g)
-

外形図

製品特長・仕様

型番幅(mm)長さ(m)厚み(mm)粘着力(N/mm)色詳細内容量
TPCL-50-50-PACK50500.075.60N/20mm(対ステンレス)シルバー3個入り

型番リスト

表示件数
型番
TPCL-50-50-PACKTPCL-50-50-PACK

テープ厚

(mm)

最高使用温度

(℃)

粘着力

色詳細

質量

(g)

最小発注数量
0.07
80
5.60N/20mm(対ステンレス)
シルバー
-
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,675
( 4,043 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤を使用しない無溶剤タイプの粘着剤で環境にやさしいテープです。
・支持体が軟質アルミ箔で曲面追従性に優れてます。
・はく離ライナーなしで作業性がアップ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミテープ 幅50mm 長さ50Mの型番TPCL-50-50-PACKのページです。 型番TPCL-50-50-PACKに関する仕様情報を記載しております。
アルミテープ 幅50mm 長さ50Mのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
板金の仕上げに使用
5
満足度:5.0
溶接した後仕上げる際に、体裁よく見せるために、このテープを仕上げないところに貼ってから周りを仕上げ、綺麗な出来上がりにし...もっと読む
0人が参考にしています。
床面の段差隠し
4
満足度:4.0
粘着性もちょうどよく、使いやすいのですが、50m巻きが一度ばらけると大変なので、30m、20m巻きもバリエーションがある...もっと読む
0人が参考にしています。
仮止め
5
満足度:5.0
サンプル提供していただきました。特に問題なく使用できそうです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミテープ 幅50mm 長さ50M
アルミテープ 幅50mm 長さ25M
スリオン アルミテープ 50mm×50mm
アルミテープ シルバー 60650-50-50
3M スコッチ アルミテープ 50mmX1.5m NA-50
スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり
メーカーミスミミスミマクセルスリオンテックテサスリーエムジャパンマクセルスリオンテック
通常価格3,6754,8002,053 -1,4707054,039
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目1日目4日目1日目
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)502550501.550
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔
シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
単品/パックパックパック単品--単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト