17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

観音扉付カゴ台車(樹脂底板タイプ) TCZKT-40-G
  • 観音扉付カゴ台車(樹脂底板タイプ)
  • 観音扉付カゴ台車(樹脂底板タイプ)
  • 観音扉付カゴ台車(樹脂底板タイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

観音扉付カゴ台車(樹脂底板タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TCZKT-40-G

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・荷崩れ防止にも役立つ観音扉付のカゴ台車です。
・底板は軽量な樹脂製で折りたたみ作業の負担を軽減します。
・安心・安全・高品質の純国産品です。

指定中の仕様・寸法情報

本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
500
本体/オプション
本体
幅(mm)
1100
奥行(mm)
800
高さ(mm)
1700
仕様
TCZKT
車輪径(φ/mm)
150
自重(kg)
74
内容量
1台

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト