ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

小型スチール二段台車

小型スチール二段台車 TCZTS2-15-G
通常単価(税別)
14,061
税込単価
15,467
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ピッキング作業等に便利な2段台車。・全周にゴムバンパーが付いており衝撃を優しく吸収します。・...

詳細を確認
  • お客様による組立が必要な製品となります。

型番:

TCZTS2-15-G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCZTS2-15-Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
150
本体/オプション
本体
ハンドル仕様
固定ハンドル
仕様
キャスター:(前輪)自在×2、(後輪)固定×2
外観寸法:L×W×H(mm)
760×480×850
車輪径(φ/mm)
100
ハンドル高さ(mm)
850
キャスター材質
ゴム(グレー)
自重(kg)
16.5
内容量
1台

外形図

2段仕様の頑丈なスチール台車の特長

小型スチール二段台車:関連画像

2段仕様なので、台車の高さがありピッキング作業や腰をかがめる作業の疲労軽減に最適。
積載面が2倍なのでより多くのものを一度に運べる。
頑丈なスチール製、耐荷重は上段50kg、下段100kgの合計150kg。

組立説明書

開発秘話

 

原材料等の細かな部分以外全てを日本国内での製造にこだわった台車です。
オートメーション生産による高品質製品の安定的供給に努めております。

関連商品

小型スチール二段台車:関連画像

コンテナ THC型(Aタイプ)

台車に乗せて運ぶことが多いコンテナ

小型スチール二段台車:関連画像

折りたたみコンテナ スケルコン

台車に乗せて運ぶことが多いコンテナ

小型スチール二段台車:関連画像

ボックス型/バケット型コンテナ

台車に乗せて運ぶことが多いコンテナ

型番リスト

表示件数
型番
TCZTS2-15-G

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,061
( 15,467 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピッキング作業等に便利な2段台車。
・全周にゴムバンパーが付いており衝撃を優しく吸収します。
・ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。

ご注意

  • お客様による組立が必要な製品となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型スチール二段台車の型番TCZTS2-15-Gのページです。 型番TCZTS2-15-Gに関する仕様情報を記載しております。
小型スチール二段台車のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
荷物運搬用
5
満足度:5.0
思ったよりもしっかりしていて値段以上の商品です。 1台購入したのですが他の人もこれいいということでもう1台購入します。
2人が参考にしています。
荷物の搬送
4
満足度:4.0
小回りがきいて、軽く引けて便利。大型サイズも使用しているが、こちらの方が使い嘗てが良い。
2人が参考にしています。
治具用台車
5
満足度:5.0
治具を置くための2段台車を探しており、即納でてごろな価格のちょうど良い大きさのものがあったので購入しました。納品時はバラ...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q適合するストッパーユニットはありますか。
A
金沢車輛のNFB-100が適合します。画面右上の型番見積で型番を入力してご確認ください。
Q床面から天板上面までの高さを教えてください。
A
床面から天板上面までの高さは656mm(天板厚み:22mm)です。
Q上面天板の有効寸法を教えてください。
A
上面天板の有効寸法は680×480mmです。±5mm程度の誤差が見込まれます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型スチール二段台車
小型スチール台車 2段
小型スチール台車 3段式
小型樹脂製静音二段台車
大型スチール台車 2段
樹脂小型台車 2段式
メーカーミスミ金沢車輛金沢車輛ミスミ金沢車輛金沢車輛
通常価格14,06114,02919,20215,14920,567 -14,701 -
通常出荷日在庫品1日目3日目6日目3日目3日目〜6日目〜
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製樹脂製スチール製樹脂製
均等荷重(kg)150150150150300150
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
ハンドル仕様固定ハンドル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング