17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットベース(フレキシブル) MGBF-80
  • MGBF-80
  • MGBF-80部分拡大

マグネットベース(フレキシブル)

通常単価(税別)
4,843
税込単価
5,327
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

位置決めが簡単なフレキシブルタイプのマグネットベースです。【特長】・アームを任意の位置に調整後、固定レ...

詳細を確認

型番:

MGBF-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MGBF-80の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド(フレキシブルタイプ)
サイズ
小型
吸着力(N)
約800
測定器取付
φ6、φ8
アリ溝 有無
取付ねじ
M8×P1.25
マグネット幅(mm)
50
マグネット奥行(mm)
60
マグネット高さ(mm)
55
質量(kg)
1.3(本体のみ)
微調整機構
黒(ベース)
マグネット本体 ON/OFF切り替え
材質
フェライト磁石
付属品
φ6mmコレット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
MGBF-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,843
( 5,327 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

位置決めが簡単なフレキシブルタイプのマグネットベースです。
【特長】
・アームを任意の位置に調整後、固定レバーでアームを固定できます。
・アームの固定後、微調整ノブを操作することによりクランプ部の微調整を行えます。
・約800gまでの計測器などを保持できます。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットベース(フレキシブル)の型番MGBF-80のページです。 型番MGBF-80に関する仕様情報を記載しております。
マグネットベース(フレキシブル)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QMGBF-80のアーム部先端をマグネットベース部に接触するまでアームを曲げられますか?
A
はい、MGBF-80のアーム部先端をマグネットベース部に接触するまでアームを曲げられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットベース(フレキシブル)
マグネットベース フレキシブルタイプ 小型
マグネットベース(ロック)
マグネットベース 微動付
マグネットベース ミニタイプ
マグネットベース 標準型
メーカーミスミ新潟精機(SK)ミスミ新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格4,8435,5086,5453,3653,8873,653
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプマグネットスタンド(フレキシブルタイプ)マグネットスタンド(フレキシブルタイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)
サイズ小型小型小型小型小型小型
吸着力(N)約800800約1000800250800
測定器取付φ6、φ8φ6、φ8φ6、φ8φ6、φ8φ6φ6、φ8
アリ溝 有無
よく一緒に購入される商品

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング