17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

新メリヤスウエス(ツギハギタイプ)

新メリヤスウエス(ツギハギタイプ)【10~40個入り】

通常単価(税別)
5,86817,654
税込単価
6,45519,419
通常出荷日:1日目

《1kgあたり442円~でお買い得》【特長】・新品の白メリヤス生地のハギレを縫い合わせたウエスです・つ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    布ウエス
  • 布材質
    メリヤス
  • 形状
    シート
  • 生地
    新品
  • タイプ
    ドライ
  • 商品名
    新メリヤスウエス(ツギハギタイプ)
  • サイズ (cm)
    約30~60四方(不定形)
  • 綿率
    100%・90%等が混在
  • 検針機検査実施
    全金属検出タイプ機械による検針
  • 消毒
    熱処理・水洗い
  • 素材詳細
    新品の白メリヤス生地のハギレを縫い合わせたウエスです
  • 用途
    油・溶剤・塗料・インキなどの拭き取り、工具・部品などの磨き作業に最適です。食料品工場・各種印刷工場・自動車整備工場・板金塗装工場・建築塗装・精密機械製造工場で多く使われています。

ご注意

  • 色モノウエスは溶剤で色落ちしますので、拭き取り対象で白か色モノかお選びください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

機能別ウエスの賢い選び方

拭き取り対象は溶剤?

色モノウエスは溶剤で色落ちしますので、拭き取り対象で白か色モノかお選びください。

伸縮性、柔軟性、吸水性で選ぼう!

ウエス生地のわかりやすい特徴とし、伸縮性・柔軟性・吸水性が種類によって異なります。
拭き取り、拭き上げの対象が傷に強く水分を含まないときは、伸縮性・柔軟性・吸水性が低くても問題ございませんが、対象が傷に弱く、水分を含む場合には伸縮性・柔軟性・吸水性が高い方がオススメです。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

1㎏あたり

内容量

最小発注数量
587円
10kg(2kg×5袋)
1パック

10個入り

465円
20kg(2kg×10袋)
1パック

20個入り

442円
40kg(2kg×20袋)
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,868
( 6,455 )
1日目
9,292
( 10,221 )
1日目
17,654
( 19,419 )
1日目

詳細情報

基本情報

《1kgあたり442円~でお買い得》
【特長】
・新品の白メリヤス生地のハギレを縫い合わせたウエスです
・つなぎめはありますが、柔らかいメリヤス生地で多用途にご使用いただけます
・現場での溶剤・塗料・インキなどの拭き取り、工具・部品などの磨き作業に最適です
【仕様】
・サイズ:約30~60cm四方(不定形)
・材質:ハギレを6枚から10枚程度、縫い合わせたオール白の新布メリヤス生地
・タイプ:ドライ
・色:白色
・検品方法
全金属反応タイプ検針機により検針検査
自動噴霧器により消毒液を散布し消毒
【用途】
・油・溶剤・塗料・インキなどの拭き取り、工具・部品などの磨き作業に最適です。食料品工場・各種印刷工場・自動車整備工場・板金塗装工場・建築塗装・精密機械製造工場で多く使われています

ご注意

  • 色モノウエスは溶剤で色落ちしますので、拭き取り対象で白か色モノかお選びください。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

新メリヤスウエス(ツギハギタイプ)のレビュー
4.2平均満足度:4.212件のレビュー
油ふき取り
5
満足度:5.0
油等のふき取りに、もう何年もこちらで購入させていただいています。これからもお願いします。
0人が参考にしています。
金型及び加工機の清掃に使用
4
満足度:4.0
金型及び加工機の清掃に使用しています。量も多く他にもちょっとした清掃などにも使えとても便利です。
0人が参考にしています。
機械・金型の清掃
5
満足度:5.0
良かった点は、値段が安く、手軽に使える点と、つぎはぎされているので、ある程度の大きさがある点。 悪い点は、つぎはぎの際の...もっと読む
0人が参考にしています。
機械等の清掃に使用
4
満足度:4.0
工作機械等の掃除に使用しました。油分の吸収も良くふき取り掃除に合っていると思います。量も多く重宝しています。
0人が参考にしています。
加工時の清掃用
4
満足度:4.0
以前購入して使いやすかったためリピートしました。やわらかい素材なので大まかな掃除や油のふき取りなどに適していると思います...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新メリヤスウエス(ツギハギタイプ)
新メリヤスカラーウエス
新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)
メリヤスウエス(柔軟タイプ)
αメリヤスウエス(汎用タイプ)
白メリヤスウエス
メーカーミスミSK-11ミスミトラスコ中山トラスコ中山ミスミ
通常価格5,868-42911,600 -4,538 -4,250 -6,600 -
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス
布材質メリヤスメリヤスメリヤスメリヤスメリヤスメリヤス
形状シートシートシートシートシートシート
生地新品新品新品新品新品中古
タイプドライドライドライドライドライドライ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング