17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)

ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)【10~40個入り】

通常単価(税別)
3,1089,405
税込単価
3,41910,346
通常出荷日:1日目~3日目

《1kgあたり236円~でお買い得》【特長】・低コストで油など汚れ全般の拭き取り作業に使えます・Yシャ...

詳細を確認

ご注意

  • 色モノウエスは溶剤で色落ちしますので、拭き取り対象により白か色モノかお選びください。
  • Yシャツやシーツなどの端切れを用いた製品で、形状にバラツキがあることがございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

機能別ウエスの賢い選び方

拭き取り対象は溶剤?

色モノウエスは溶剤で色落ちしますので、拭き取り対象で白か色モノかお選びください。

伸縮性、柔軟性、吸水性で選ぼう!

ウエス生地のわかりやすい特徴とし、伸縮性・柔軟性・吸水性が種類によって異なります。
拭き取り、拭き上げの対象が傷に強く水分を含まないときは、伸縮性・柔軟性・吸水性が低くても問題ございませんが、対象が傷に弱く、水分を含む場合には伸縮性・柔軟性・吸水性が高い方がオススメです。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

1㎏あたり

内容量

最小発注数量
311円
10kg
1パック

10個入り

235円
20kg
1パック

20個入り

236円
40kg
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,108
( 3,419 )
1日目
4,689
( 5,158 )
3日目
9,405
( 10,346 )
3日目

詳細情報

基本情報

《1kgあたり236円~でお買い得》
【特長】
・低コストで油など汚れ全般の拭き取り作業に使えます
・Yシャツやシーツ等の平織りの生地などを使用したウエスです
・白ウエスよりも安価であり、幅広い種類の現場でご利用いただけます
【仕様】
・材質:Yシャツ、シーツなどを利用した綿・ポリエステル(ほとんど綿素材、若干化繊を含む)
・色:複数色(淡色)
・検品方法
全金属反応タイプ検針機により検針検査
自動噴霧器により消毒液を散布し消毒
【用途】
・機械工場、金型加工工場、自動車整備工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場などあらゆる現場での拭き取り作業に

ご注意

  • 色モノウエスは溶剤で色落ちしますので、拭き取り対象により白か色モノかお選びください。
  • Yシャツやシーツなどの端切れを用いた製品で、形状にバラツキがあることがございます。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)のレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
油汚れ除去
5
満足度:5.0
作動油、グリスなどの油汚れ除去で使用。 現状購入している業者2社と比べて多少安いので、購入してみました。油汚れ床拭きにも...もっと読む
0人が参考にしています。
部品の油ヨゴレのふき取り
4
満足度:4.0
白ウエスと比べ安価なので、気兼ねなく使用できるので助かっています。
0人が参考にしています。
油汚れの除去
5
満足度:5.0
機械修理の時 油汚れを取ったり部品の下に敷いたりして使用しています。
0人が参考にしています。
油汚れ除去用に購入
5
満足度:5.0
油汚れ除去用に購入しました。 いままでレンタルウエスを使用していましたが、 こちらの方がコスト的にもメリットを感じます。...もっと読む
0人が参考にしています。
油拭き取り等掃除用
4
満足度:4.0
油の吸いにくい生地もあったが、コスパがいいので、定期注文を考えています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)
シーツウエス(中古生地)
色タオルウエス(中古生地)
濃色メリヤスウエス(中古生地)
白ウエス(リサイクル生地)
タオル地ウエス(リサイクル生地)
メーカーミスミミスミミスミミスミアサヒペンアサヒペン
通常価格3,108-6,9346,3343,058 -1,079 -1,302
通常出荷日1日目〜3日目7日目1日目4日目〜1日目
商品タイプ布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス
布材質ワイシャツ・ポロシャツなどシーツタオルメリヤスその他タオル
形状シートシートシートシートシートシート
生地中古中古中古中古中古中古
タイプドライドライドライドライドライドライ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング