17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーフレックス AFX

エアーフレックス

通常単価(税別)
18,375
税込単価
20,213
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スティック砥石を装着して使用します。ホルダー装備で付け替えも簡単です

  • 本体・関連商品
    本体
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 全長 (mm)
    220
  • 排気
    後方
  • 取付先端工具軸径 (mm)
    3
  • ストローク (mm)
    0.7
  • 往復速度 (mm-1)
    28000
  • スティック砥石取付可能厚 (mm)
    1~6
  • カプラ
    PF-20
  • 質量 (g)
    250
  • 空気消費量(㎥/min)
    0.05
  • 付属品
    バイス式ホルダー、スポンジ(ハンドル部用)、六角棒レンチ、エアーホース、クイックジョイント

ご注意

  • 専用付属部品の個別販売はございません。

型番:

AFX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番AFX
ストローク0.7mm
往復速度28000min-1
仕様空気圧力0.6MPa
空気消費量0.05m3/min
全長220mm
質量250g
排気方向後方
取付先端工具軸径3mm
スティック砥石取付可能厚1~6mm
カプラPF-20
付属品バイス式ホルダー、スポンジ(ハンドル部用)、六角棒レンチ、エアーホース、クイックジョイント
  • 価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

1218

AFXの仕様・寸法情報

本体・関連商品
本体
使用空気圧力(MPa)
0.6
全長(mm)
220
排気
後方
取付先端工具軸径(mm)
3
ストローク(mm)
0.7
往復速度(mm-1)
28000
スティック砥石取付可能厚(mm)
1~6
カプラ
PF-20
質量(g)
250
空気消費量(㎥/min)
0.05
付属品
バイス式ホルダー、スポンジ(ハンドル部用)、六角棒レンチ、エアーホース、クイックジョイント

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
AFX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,375
( 20,213 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スティック砥石を装着して使用します。ホルダー装備で付け替えも簡単です

ご注意

  • 専用付属部品の個別販売はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーフレックスの型番AFXのページです。 型番AFXに関する仕様情報を記載しております。
エアーフレックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーフレックス
エアーグラインダー MIG-63SS
エアーグラインダー MIG-63SS-X
エアーグラインダー MIG-0302
エアーグラインダー APG-700
エアーグラインダー MIG-0303
メーカーミスミ双和化成双和化成双和化成双和化成双和化成
通常価格18,37524,45924,45925,47814,24722,421
通常出荷日在庫品1日目10日目在庫品1日目10日目10日目10日目
本体・関連商品本体本体本体---
使用空気圧力(MPa)0.6--0.65~0.80.65~0.80.65~0.8
全長(mm)220150154150125140
排気後方後方後方後方後方後方
取付先端工具軸径(mm)3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング