17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が153型番あります。

VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/エキストラロングタイプ

VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/エキストラロングタイプ
  • VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/エキストラロングタイプ
  • VAC-PEM4EXL3-26
  • VAC-PEM4EXL6-30-100
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・一般鋼、SUS304、調質鋼(~50HRC)の加工に高いパフォーマンスを発揮・刃長エキストラ...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が153型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

特徴・使用例

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/エキストラロングタイプ:関連画像

型番例

種類型番例型番の意味
標準品VAC-PEM4EXL4-20刃径:4mm
刃長:20mm
VAC-PEM4EXL4-20-100刃径:4mm
刃長:20mm
全長:100mm
追加工SN-VAC-PEM4EXL1.5-6-10-6※標準首逃し追加工
刃径:1.5mm
刃長:6mm
首下長:10mm
シャンク径:6mm
SNR-VAC-PEM4EXL4-20-35-20※首逃し切れ刃端R付追加工
刃径:4mm
刃長:20mm
首下長:35mm

外形図

VACシリーズ 超硬 4枚刃 スクエアエンドミル (エキストラロングタイプ):関連画像

VACシリーズの特長

VACシリーズ 超硬 4枚刃 スクエアエンドミル (エキストラロングタイプ):関連画像

1 新コーティング【VACコート】

VACシリーズ 超硬 4枚刃 スクエアエンドミル (エキストラロングタイプ):関連画像

特長1
コーティング含有量の最適化により、母材との密着性に優れたコーティングです

VACシリーズ 超硬 4枚刃 スクエアエンドミル (エキストラロングタイプ):関連画像

特長2
耐熱性の向上により、ドライ・ウェット切削においても良好な切削が可能です
  TiA?NコートVACコート
特性表面硬度(Hv)3,0003,200
耐酸化性(℃)780~8001,100
摩擦係数0.40.35
切削方法ドライ
ウェット

技術情報

刃数・刃長の違うエンドミルの使い分け

 

【Question】

刃数・刃長の違うエンドミルをどのように使い分ければよいか?

エンドミルのカタログには、刃数や刃長の違った商品がたくさん載っていてどれを選べばよいのか迷ってしまいます。どのように使い分けるのがよいでしょうか?

【Answer】

刃数の選び方

エンドミルの切削方式により刃数を選択します。例えば、切り込み幅と工具径が同一の溝切削では、大きなチップポケットが必要なため、一般的には2枚刃のエンドミルが用いられます。切り込み幅の小さい側面切削では工具剛性を優先して多刃のエンドミルを選択するのがよいでしょう。
 

刃数の選び方 溝切削、側面切削
 

刃長の選び方

ポケット形状の深さなど加工形状から最適なエンドミルの刃長を選定します。再研磨の回数を意識して過度に長い刃長のエンドミルを選択すると、ビビリが発生してエンドミルの特性を十分に発揮できず、高精度な仕上げ面が得難いなどの悪影響をもたらします。

推奨切削条件

VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/エキストラロングタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度があがらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 側面切削ではダウンカットでご使用ください。
  • 側面切削でビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

型番 VAC-PEM4EXL

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼・調質鋼(~45HRC)
(SKD、SUS、SCM、HPM、NAK)
高硬度鋼
(~55HRC)
刃径D有効長標準高速標準高速標準
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1.561109,66031015,300455,51020010,200203,380
281207,41037011,500504,2402407,600302,650
2101207,41037011,500504,2402407,600252,650
2121006,67031010,350403,8101906,830252,380
2141006,67031010,350403,8101906,830202,380
216906,67028010,350353,8101706,830302,380
2.5101306,2904009,200553,6202706,100302,250
3121405,1804307,600603,0002905,100351,850
3161254,6603806,840552,7002704,590301,670
3201154,6603506,840502,7002504,590251,670
3261004,6603006,840452,7002304,590251,670
4161704,2004805,700702,3903203,800351,510
4201704,2004805,700702,3903203,800301,510
4261353,7803805,130552,1502503,420301,350
4301353,7803805,130552,1502503,420451,350
5202153,5805104,600852,0303403,100451,330
5252153,5805104,600852,0303403,100351,330
5301753,2305104,600701,8302802,790351,200
5351753,2305104,600701,8302802,790301,200
6202603,0904903,8001101,7603302,600551,150
6252603,0904903,8001101,7603302,600451,150
6302203,0904103,800951,7602902,600451,150
6401752,7803303,420751,5902302,350401,040
8252752,3504602,9001101,3303101,90055880
8302752,3504602,9001101,3303101,90055880
8352752,3504602,9001101,3303101,90045880
8402352,3503902,900951,3302701,90045880
8501902,1103202,600751,2002101,71055790
10302751,9704602,3001101,1503101,50055710
10352751,9704602,3001101,1503101,50055710
10402751,9704602,3001101,1503101,50045710
10452351,9703902,300951,1502701,50045710
10502351,9703902,300951,1502701,50045710
10552101,7803502,080851,0402401,36040640
12352151,6103901,600959702601,10045590
12402151,6103901,600959702601,10035590
12451851,6103901,600859702601,10035590
12501851,6103901,600859702601,10035590
12551851,6103901,600859702601,10035590
12601651,6103501,600759702301,10030590
12701451,4503101,440658802001,00035530
14501751,4803701,4707586023098035530
14601751,4803701,4707586023098035530
16501951,3604101,3507575023085030470
16601651,3603501,3506575020085030470
16701651,3603501,3506575020085030470
16801451,3603101,3506075018085025470
16901301,2302801,2205067015076025420
161201301,2302801,2205067015076035420
18701401,1803001,1705566017075025410
20501409903009805557017065030350
20601409903009805557017065025350
20801209902609804557014065020350
20901059902309804057012065020350
20120958902108804051012058025320
25701107702407605557017065025350
2590957702107604557014065025350
Ad≦2.5D≦1.5D≦2.5D≦1.5D≦2.0D
Rd≦0.05DD<3=0.05D
3≦D<6=0.07D
6≦D=0.1D
≦0.05DD<3=0.05D
3≦D<6=0.07D
6≦D=0.1D
≦0.02D

型番リスト

表示件数
型番

加工用途(加工形状)

コーティング

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナー形状

CAM・工具管理ソフト用データ

CADデータ有無

(2D/3D)

首径

(mm)

●在庫品 □製作品

最小発注数量
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
1.5
6
7 ~ 15
6
60
ピンカド
-
-
1~1.3
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
2
8
9 ~ 20
6
60
ピンカド
-
-
1.5~1.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
2
10
11 ~ 20
6
60
ピンカド
-
-
1.5~1.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
2
12
13 ~ 20
6
60
ピンカド
-
-
1.5~1.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
2
14
15 ~ 20
6
60
ピンカド
-
-
1.5~1.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
2
16
17 ~ 20
6
60
ピンカド
-
-
1.5~1.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
2.5
10
11 ~ 25
6
60
ピンカド
-
-
2~2.3
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
3
12
13 ~ 30
6
70
ピンカド
-
-
2.5~2.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
3
16
17 ~ 30
6
70
ピンカド
-
-
2.5~2.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
3
20
21 ~ 30
6
70
ピンカド
-
-
2.5~2.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
3
26
27 ~ 30
6
70
ピンカド
-
-
2.5~2.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
4
16
17 ~ 40
6
70
ピンカド
-
-
3.5~3.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
4
20
21 ~ 40
4
100
ピンカド
-
-
3.5~3.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
4
20
21 ~ 40
6
70
ピンカド
-
-
3.5~3.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
4
26
27 ~ 40
6
70
ピンカド
-
-
3.5~3.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
4
30
31 ~ 40
6
70
ピンカド
-
-
3.5~3.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
5
20
21 ~ 45
6
70
ピンカド
-
-
4.5~4.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
5
25
26 ~ 45
6
70
ピンカド
-
-
4.5~4.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
5
30
31 ~ 50
6
80
ピンカド
-
-
4.5~4.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
5
35
36 ~ 50
6
90
ピンカド
-
-
4.5~4.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
20
21 ~ 45
6
70
ピンカド
-
-
5.5~5.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
25
26 ~ 50
6
75
ピンカド
-
-
5.5~5.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
30
31 ~ 60
6
100
ピンカド
-
-
5.5~5.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
30
31 ~ 55
6
80
ピンカド
-
-
5.5~5.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
40
41 ~ 60
6
120
ピンカド
-
-
5.5~5.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
8
25
26 ~ 55
8
80
ピンカド
-
-
7.5~7.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
8
30
31 ~ 75
8
100
ピンカド
-
-
7.5~7.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
8
30
31 ~ 55
8
80
ピンカド
-
-
7.5~7.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
8
35
36 ~ 65
8
90
ピンカド
-
-
7.5~7.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
8
40
41 ~ 65
8
90
ピンカド
-
-
7.5~7.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
8
50
51 ~ 75
8
100
ピンカド
-
-
7.5~7.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
10
30
31 ~ 70
10
100
ピンカド
-
-
9.5~9.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
10
30
31 ~ 50
10
80
ピンカド
-
-
9.5~9.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
10
35
36 ~ 60
10
90
ピンカド
-
-
9.5~9.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
10
40
41 ~ 60
10
90
ピンカド
-
-
9.5~9.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
10
45
46 ~ 70
10
100
ピンカド
-
-
9.5~9.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
10
50
51 ~ 100
10
150
ピンカド
-
-
9.5~9.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
10
50
51 ~ 70
10
100
ピンカド
-
-
9.5~9.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
10
55
56 ~ 100
10
150
ピンカド
-
-
9.5~9.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
12
35
36 ~ 54
12
90
ピンカド
-
-
11.5~11.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
12
40
41 ~ 84
12
120
ピンカド
-
-
11.5~11.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
12
40
41 ~ 64
12
100
ピンカド
-
-
11.5~11.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
12
45
46 ~ 94
12
130
ピンカド
-
-
11.5~11.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
12
50
51 ~ 114
12
150
ピンカド
-
-
11.5~11.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
12
50
51 ~ 64
12
100
ピンカド
-
-
11.5~11.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
12
55
56 ~ 74
12
110
ピンカド
-
-
11.5~11.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
12
60
61 ~ 114
12
150
ピンカド
-
-
11.5~11.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
12
60
61 ~ 74
12
110
ピンカド
-
-
11.5~11.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
12
70
71 ~ 84
12
120
ピンカド
-
-
11.5~11.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 16
17 ~ 40
6
70
ピンカド
-
-
2.8~3
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 20
21 ~ 40
4
100
ピンカド
-
-
2.8~3
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 20
21 ~ 40
6
70
ピンカド
-
-
2.8~3
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 26
27 ~ 40
6
70
ピンカド
-
-
2.8~3
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 30
31 ~ 40
6
70
ピンカド
-
-
2.8~3
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
5
5 ~ 20
21 ~ 45
6
70
ピンカド
-
-
3.8~4
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
5
5 ~ 25
26 ~ 45
6
70
ピンカド
-
-
3.8~4
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
5
5 ~ 30
31 ~ 50
6
80
ピンカド
-
-
3.8~4
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
5
5 ~ 35
36 ~ 50
6
90
ピンカド
-
-
3.8~4
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 20
21 ~ 45
6
70
ピンカド
-
-
4.8~5
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 25
26 ~ 50
6
75
ピンカド
-
-
4.8~5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼、SUS304、調質鋼(~50HRC)の加工に高いパフォーマンスを発揮
・刃長エキストラロングタイプのため深い箇所の加工に効果的
・超々微粒子超硬母材、密着性と耐熱性に優れたコーティングを採用
・調質鋼50HRCまで加工が可能
・汎用的な30°ネジレ角により、低~中回転域での加工に最適
・潤滑性に優れたコーティングで安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(VACコーティングは通電性が微弱です。通電方式のツールセッター使用の際はご注意ください)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

107

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/エキストラロングタイプのレビュー
4.2平均満足度:4.234件のレビュー
切削条件を参考に
5
満足度:5.0
金型のプレート加工に使用しました。 加工時も問題なく使用でき、きれいに仕上がりました。 また、切削条件の記載があるので参...もっと読む
1人が参考にしています。
アルミ試作部品の加工
5
満足度:5.0
アルミ試作部品の加工用に購入しました。 刃の切れもよく、刃長も長いので便利です。 アルミ、銅、真鍮、SS材、50C材の加...もっと読む
1人が参考にしています。
鋼材切削
5
満足度:5.0
金型用のダイス鋼切削に使用しました。 いつもミスミ社製超硬エンドミルを使用しております。 今回は初めてのロングタイプでし...もっと読む
1人が参考にしています。
面削用
5
満足度:5.0
面切削が奇麗に仕上がります。値段も高くないのでまた購入したいと思います。
1人が参考にしています。
エンドミル
5
満足度:5.0
安価なので期待はしていなかったのですが、評判通りのいい製品です。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/エキストラロングタイプ
VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/エキストラロングタイプ
超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/エキストラロングタイプ
VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/エキストラロングタイプ
超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/刃長5D(エキストラロング)タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
刃数(枚)422222
刃径公差-0.03~0-0~-0.02-0~-0.020~-0.02
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング