17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

折りたたみコンテナ(半透明タイプ)

折りたたみコンテナ(半透明タイプ)
  • 折りたたみコンテナ(半透明タイプ)
  • 折りたたみコンテナ(半透明タイプ)
通常単価(税別)
95816,040
税込単価
1,05417,644
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

多層積み重ね可能な折りたたみコンテナの便利な半透明タイプ。在庫品で当日出荷も可能。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

折りたたみコンテナ(半透明タイプ):関連画像

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

外形間口範囲

(mm)

外形奥行範囲

(mm)

外形高さ範囲

(mm)

内寸法

(mm)

耐荷重

(kg)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
20
370
260
270
301-400
251-300
201-300
335×230×260
15(MAX20)
1.15
1個
10個
20
370
260
270
301-400
251-300
201-300
335×230×260
15(MAX20)
11.5
1パック(10個)
1個
50
530
365
320
501-600
351-400
301-400
485×340×300
20(MAX25)
2
1個
10個
50
530
365
320
501-600
351-400
301-400
485×340×300
20(MAX25)
20
1パック(10個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
958
( 1,054 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,580
( 10,538 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,604
( 1,764 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,040
( 17,644 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

多層積み重ね可能な折りたたみコンテナの便利な半透明タイプ。在庫品で当日出荷も可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナ(半透明タイプ)のレビュー
4.6平均満足度:4.613件のレビュー
部品の収納用に購入
4
満足度:4.0
籠台車にちょうど2個並ぶ大きさを探していたところ、この製品を見つけました。重量も軽めで非常に使いやすいと思います。
0人が参考にしています。
お値段がよい
5
満足度:5.0
倉庫整理用に。何個かスタッキングしてしようするため、ふたなしでも個数を増やしたいためこちらを購入。10個までのまとめがい...もっと読む
0人が参考にしています。
あまり使わない小型の機材や雑物の整理整頓に
5
満足度:5.0
価格が安い割にはしっかりしている。まさかのAmazonよりも安かった。こちらで探してみて正解だった。さらに、単品よりも1...もっと読む
0人が参考にしています。
小物の収納
4
満足度:4.0
造りもよく中身が確認しやすく良い。追加で購入しようとおもう。
0人が参考にしています。
部品在庫の収納
5
満足度:5.0
半透明なので棚に収納しても中に入っている部材の 種類や量が比較的わかりやすいです。 コストも他社製品に比べて安いのもあり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみコンテナ(半透明タイプ)
折りたたみコンテナ(1個/10個)
折りたたみコンテナ マジックコンテナ(長側面半開閉タイプ)
折りたたみコンテナ(75Lタイプ)フタ
オリコン用内袋(半透明)
折りたたみコンテナ エコタイプ フタ一なし
メーカーミスミミスミダイフクトラスコ中山トラスコ中山積水テクノ成型
通常価格958-958 -4,480 -2,0351,010 -8,507
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
ホワイトブルーブルーブルーホワイト2色
原材料主材料:ポリプロピレン(バージン材) ※リサイクル材ではないこと主材料:ポリプロピレン(バージン材) ※リサイクル材ではないこと----
加工シボ加工有シボ加工有----
よく一緒に購入される商品

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング