17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シダホウキ(ブラシ幅230mm)スペア CLEHK-SD230-SP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シダホウキ(ブラシ幅230mm)スペア

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CLEHK-SD230-SP

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

シダ箒230のスペアです【C-Value】

ご注意

  • 【販売終了予定のご案内】本商品については在庫限りでの販売終了を予定しています。なお、本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
    販売再開予定および推奨代替品はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうき
ほうきタイプ
手ぼうき
その他
オプション
ブラシ幅(mm)
230
ブラシ高(mm)
260
ブラシ厚(mm)
25
材質
ブラシ:シダ
シダ部分の重さ(g)
100
適用本体
シダホウキ230
内容量
1本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト