ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トラ布テープ【5個入り】

トラ布テープ TPEP-TRN-PACK
通常単価(税別)
3,200
税込単価
3,520
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

手で簡単に切れ、糊厚があるので粗面によくなじみます。在庫品で当日出荷も可能。

型番:

TPEP-TRN-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

TPEP-TRN-PACKの仕様・寸法情報

トラ(イエロー/ブラック)
テープ長さ(m)
25
テープ幅(mm)
50
テープ厚(mm)
0.31
粘着/非粘着
粘着
材質詳細
スフ
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/mm)
10.78N/25mm
引張強度(N/mm)
166.6N/25mm
用途
安全標識用

外形図

製品特長・仕様

型番幅(mm)長さ(m)厚み(mm)粘着力引張強度基材粘着剤内容量
TPEP-TRN-PACK50250.31黄/黒10.78N/25mm166.6N/25mmスフゴム系5個入り

型番リスト

表示件数
型番
TPEP-TRN-PACK
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,200
( 3,520 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

手で簡単に切れ、糊厚があるので粗面によくなじみます。在庫品で当日出荷も可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラ布テープの型番TPEP-TRN-PACKのページです。 型番TPEP-TRN-PACKに関する仕様情報を記載しております。
トラ布テープのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
工場内で使用
5
満足度:5.0
一時停止なければならない通路の床に貼り注意喚起しております。 貼る前よりもルール厳守出来ており満足しています。
0人が参考にしています。
明示用
3
満足度:3.0
この商品は社内で明示用として使用しているものです。安全対策として危険区域等の明示を行うために使用するものですが、普通に使...もっと読む
0人が参考にしています。
安全対策
5
満足度:5.0
ホワイトボードの足や、工場内の段差等で利用しています。非常に便利です。
0人が参考にしています。
危険個所への貼付
5
満足度:5.0
段差や頭上の危険個所に貼付しています。粘着力が強く、テープも丈夫です。
0人が参考にしています。
目印
5
満足度:5.0
工場内の危険個所等に目印として使用しています。大変便利なテープです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラ布テープ
反射カラーテープ
スイッチング禁止テープ
蓄光シマテープ TR6-A
3M スコッチR ストライプテープ
パイロン 荷札テープ イージーカット
メーカーミスミnitoms日本緑十字社日本緑十字社スリーエムジャパン共和
通常価格3,2002,18496716,4769,513609
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目4日目
トラ(イエロー/ブラック)トラ(イエロー/ブラック)レッドブラック / ホワイトトラ(イエロー/ブラック)トラ(レッド/ホワイト)
テープ長さ(m)255203018.225
テープ幅(mm)504530605038
テープ厚(mm)0.310.120.150.20.130.06
粘着/非粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト