ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用タイプ)

サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用タイプ) TSBD180-20-1.8
通常単価(税別)
3,180
税込単価
3,498
通常出荷日:5日目

鉄・ステンレス兼用タイプ。しま鋼板・グレーチング・ガス管等用途広く、中厚程度(6mm)の鉄鋼材の切断に...

詳細を確認

型番:

TSBD180-20-1.8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSBD180-20-1.8の仕様・寸法情報

主要切断材質
一般鉄鋼材 / ステンレス
外径(mm)
180
刃厚(mm)
1.8
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
36
刃材質
サーメット
最高回転速度
5500min-1
-
-

商品情報

製品仕様

型番主要切断材質外径刃厚内径歯数(山数)
TSBD180-20-1.8一般鉄工材・ステンレス180mm1.8mm20mm36P

型番リスト

表示件数
型番
TSBD180-20-1.8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,180
( 3,498 )
5日目

詳細情報

基本情報

鉄・ステンレス兼用タイプ。しま鋼板・グレーチング・ガス管等用途広く、中厚程度(6mm)の鉄鋼材の切断に適します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用タイプ)の型番TSBD180-20-1.8のページです。 型番TSBD180-20-1.8に関する仕様情報を記載しております。
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用タイプ)
鉄・ステンレス兼用 チップソー
トクマルチップソー(鉄・ステンレス兼用)
チップソー 鉄・ステンレス兼用 FK180A
ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー BSS-180-38
さくら(FHUタイプ)
メーカーミスミモトユキトラスコ中山ロブテックスモトユキ富士製砥
通常価格3,18010,5293,7803,0515,60025,171
通常出荷日5日目5日目1日目2日目4日目6日目
主要切断材質一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材
外径(mm)180180180180180310
刃厚(mm)1.81.41.81.81.82
内径(mm)202020202025.4
歯数(山数)(P)364036363880
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング