ツール用品技術窓口

確定しました

  • 穴有無

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ディスクパッド

ディスクパッド C-DISCPTM6H
通常単価(税別)
2,6602,580
税込単価
2,9262,838
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

弾性率が小さいプラスチックに強化材を混ぜて強度を高めたFRPを材料にしているため、強度と弾性が強いです...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

C-DISCPTM6H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-DISCPTM6Hの仕様・寸法情報

外径(mm)
125
穴有無
あり
最高使用回転数
12000min-1
ネジ径
5/16 24山

型番リスト

表示件数
型番
C-DISCPTM6H

穴有無

最小発注数量
あり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,6602,580
( 2,838 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

弾性率が小さいプラスチックに強化材を混ぜて強度を高めたFRPを材料にしているため、強度と弾性が強いです。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

外形図

製品特長・仕様

型番外径寸法(mm)最高回転数(min-1ネジ径(mm)
C-DISCPTM6Hあり12512,0005/16  24山

カタログ

  • 最新価格は「価格を確認」にてご確認ください。現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

1116

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクパッドの型番C-DISCPTM6Hのページです。 型番C-DISCPTM6Hに関する仕様情報を記載しております。
ディスクパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクパッド
ロロック(TM)ディスクパッド
“スコッチブライトメタコンディスク”メタコンディスク用ホルダ
ポリッシャー用パット
マジックパット PD10010
3M ファイバーディスクバックアップパッド
メーカーミスミスリーエムジャパンスリーエムジャパン柳瀬柳瀬スリーエムジャパン
通常価格2,6603,1401,8601,3204,505330
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目2日目在庫品1日目1日目
外径(mm)125509612510095
最高使用回転数12000min-1-----
ネジ径5/16 24山-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材用パッドカテゴリの売れ筋ランキング