ツール用品技術窓口

確定しました

  • 粒度(#)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

研磨ベルト【10個入り】

研磨ベルト C-ACBELT100-915-60
通常単価(税別)
1,960
税込単価
2,156
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ジョイント部が仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れること...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

C-ACBELT100-915-60
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

C-ACBELT100-915-60の仕様・寸法情報

粒度(#)
60
幅(mm)
100
長さ(mm)
915
使用工具
ベルトサンダー
ジョイント有無
あり
砥材
アランダム(アルミナ)(AA もしくはA)

型番リスト

表示件数
型番
C-ACBELT100-915-60

粒度(#)

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
60
100
915
10パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,960
( 2,156 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ジョイント部が仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく安定した研磨ができます。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

外形図

製品特長・仕様

型番
(mm)
周長
(mm)
粒度
(#)
使用工具砥材ジョイント有無
C-ACBELT100-915-6010091560電動・空圧ツールアランダム(アルミナ)
(AAもしくはA)
あり
C-ACBELT100-915-180180

カタログ

  • 最新価格は「価格を確認」にてご確認ください。現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

1105

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研磨ベルトの型番C-ACBELT100-915-60のページです。 型番C-ACBELT100-915-60に関する仕様情報を記載しております。
研磨ベルトのレビュー
4.1平均満足度:4.111件のレビュー
研磨
5
満足度:5.0
安くてすぐに入荷するので良いです。100個入りがあると助かります。
1人が参考にしています。
ベルトサンダーでの研磨
3
満足度:3.0
ベルトサンダーを貰ったので購入して使ってみました。空まわし状態で外れてしまって使用できませんでした。つなぎ面は綺麗に見え...もっと読む
0人が参考にしています。
ベルトサンダー替えベルト
4
満足度:4.0
以前使用していた安ベルトと比較して破断しにくい気がします。普通に使えてます。またリピートします。
0人が参考にしています。
アルミ研磨
5
満足度:5.0
サンダの継ぎ目は気になりませんでした。研磨力、耐久力ともに十分です。
0人が参考にしています。
材料の面取り
5
満足度:5.0
比較的大きな材料の面取りに使用しました。取り付けてまだ、替えていませんが、思った以上に持ちこたえています。 コスパは良い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研磨ベルト
仕上げベルト
レジボンドクロスベルト
スモールベルト
エアベルトサンダー用研磨ベルト“スモールベルト” ジルコニアタイプ
ベルトン用研磨ベルト
メーカーミスミミスミミスミミスミトラスコ中山日東工器
通常価格1,9604,5151,980 -2,6401,853 -3,077 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜
使用工具ベルトサンダー卓上装置卓上装置ベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダー
ジョイント有無ありありありあり--
砥材アランダム(アルミナ)(AA もしくはA)アランダム(アルミナ)(AA もしくはA)アランダム(アルミナ)(AA もしくはA)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング