ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 気泡緩衝材(袋タイプ)【50個入り】 |
|
三友産業 静電防止エアー袋【10個入り】 |
|
エスコ エアーキャップ袋(50枚)【50個入り】 |
|
川上産業 気泡緩衝材 静防プチ(R)【1~2,000個入り】 |
![エアバッグ [ABAG]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600410260/10600410260_20230801115836.jpg)
型番
| 型番 | 商品タイプ | 厚み | 幅 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| ABAG-120-PACK | 気泡緩衝材 | 7mm | 120mm | 0.115m |
| ABAG-220-PACK | 気泡緩衝材 | 7mm | 220mm | 0.16m |
| ABAG-230-PACK | 気泡緩衝材 | 7mm | 230mm | 0.18m |
| ABAG-265-PACK | 気泡緩衝材 | 7mm | 265mm | 0.21m |
| ABAG-370-PACK | 気泡緩衝材 | 7mm | 370mm | 0.26m |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,093円 ( 6,702円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,771円 ( 7,448円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,670円 ( 11,737円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,360円 ( 9,196円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,771円 ( 7,448円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
・送付物の緩衝材として小物や部品などの包装梱包にご使用頂けます。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)
0通常価格(税別):3,046円~

トラスコ中山
気泡緩衝材(袋タイプ)
4.3通常価格(税別):1,309円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

川上産業
気泡緩衝材ダイエットプチ (幅600mm)
4.7通常価格(税別):3,813円

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

三友産業
カラープチ
0通常価格(税別):347円

住化プラステック
プラスチック発泡PPシート スミセラー
4.5通常価格(税別):3,707円~

酒井化学工業
積層品緩衝材 ミナフォーム
0通常価格(税別):2,677円~