ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメットラック

通常単価(税別)
4,800
税込単価
5,280
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

効率的且つ、楽にヘルメット収納ができるヘルメットラック。【特長】・横に何個でも連結することができ多人数...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラック
  • 詳細タイプ
    6個掛
  • サイズ
    1650×230×70(連結時)
  • 付属品
    ビス(大)×9本、ビス(小)3本、ワッシャ×12枚、名札シール×6枚、安全第一シール×1組
  • 質量 (g)
    2430
  • 内容量
    1パック(3個)

ご注意

  • 特殊な形状や特大サイズ等合わないヘルメットもございますので予めご了承ください。

型番:

HMTH-6
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

寸法図

寸法図

製品仕様

  • 横に連結することが可能。
  • ネジ取付式タイプ。
  • 小物やハンガーをかけることができる便利なフックが付き。
  • 軽量なABS樹脂製。
  • 名前を書き込めるネームシール入り。

特長

  • ヘルメット収納部下にハンガーなど掛けられるフックが付いているので作業着なども一緒に整理することができて便利。

開発秘話

 

ヘルメットで培ったプラスチックの成形技術を生かし、安価で丈夫で軽い保護帽整理棚を開発いたしました。

HMTH-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラック
詳細タイプ
6個掛
サイズ
1650×230×70(連結時)
付属品
ビス(大)×9本、ビス(小)3本、ワッシャ×12枚、名札シール×6枚、安全第一シール×1組
質量(g)
2430
内容量
1パック(3個)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
HMTH-6

内容量

最小発注数量
1パック(3個)
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,800
( 5,280 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

効率的且つ、楽にヘルメット収納ができるヘルメットラック。
【特長】
・横に何個でも連結することができ多人数にも対応可能。
・6個掛は分割して2個掛用としてもご利用可能。
・安心安全をイメージする緑色を基調としたデザイン。
・ほとんどのヘルメットに対応可能。
【用途】
・ヘルメットをすっきり整理することができる。
・事務所や作業現場のプレハブなど、ヘルメットの整理整頓に便利。
・来客用ヘルメットなどを保管、整理するのに便利。

ご注意

  • 特殊な形状や特大サイズ等合わないヘルメットもございますので予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメットラックの型番HMTH-6のページです。 型番HMTH-6に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメットラックのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ヘルメット管理
4
満足度:4.0
今までは自作したものを使っていたが移設があったのでこの商品を買ったがしっかりしているのでちゃんと管理できそうです。
0人が参考にしています。
ヘルメットの整理整頓
5
満足度:5.0
今まではヘルメットを棚やカゴに無造作に置いていましたが、こちらの商品を壁に設置し非常にすっきりと収納する事ができました。...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのようなヘルメットに対応していますか?
A
ほとんどのヘルメットに対応しています。※一部特殊な形状や特大サイズには対応していません。
Qどのような場所に取り付けできますか?
A
ビスで取り付けますので、ビスが取り付け可能な壁面でご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメットラック
ヘルメットラック エコラック
ヘルメットラック エコラック 1個掛け用
ヘルメットラック GSシリーズ
ヘルラック(保護帽整理棚)
ヘルメット用ステッカー(角十字)
メーカーミスミ谷沢製作所谷沢製作所五心産業日本緑十字社日本緑十字社
通常価格4,8002,420 -1,632 -5,1502,799 -752 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目〜在庫品1日目1日目4日目
商品タイプラックラックラックラックラックステッカー
詳細タイプ6個掛-----
サイズ1650×230×70(連結時)-----
付属品ビス(大)×9本、ビス(小)3本、ワッシャ×12枚、名札シール×6枚、安全第一シール×1組-----
質量(g)2430-----

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト