17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

豚皮甲メリヤスマジック付手袋 [GLVBM]
  • 豚皮甲メリヤスマジック付手袋 [GLVBM]
  • 豚皮甲メリヤスマジック付手袋 [GLVBM]

豚皮甲メリヤスマジック付手袋 [GLVBM]【1~10個入り】

通常単価(税別)
6145,832
税込単価
6756,415
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

万能型の豚表革手袋。甲部メリヤス&手首マジックでフィット感、作業性ともに抜群!【特長】・軽量で柔らかい...

詳細を確認

ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。10双単位(型番末尾「-PACK」)は、1双単位でのご購入よりお買い得、是非ともご検討ください。
    薬品・溶剤・油類など、人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用になれません。
  • 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがありますので、異常を感じたら、ご使用をお止め下さい。洗濯をしますと、革が硬くなり手袋収縮の可能性があるのでご注意下さい。電気に対して絶縁性はありませんのでご注意下さい。熱いものに直接触れる事はお止め下さい。回転部分を伴う機械では、手をはさむ危険がありますのでご注意下さい。火や火花を伴う作業では、手袋収縮やヤケドをする場合がありますのでご注意下さい。鋭利な品物に直接触れる場合は、手袋を傷つけたり、手を傷つける危険がありますのでご注意下さい。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

革手袋の種類と特長については、こちら

製品特長・仕様

型番革手袋種類材質タイプサイズ重量(g)内容量
GLVBM-M-PACK表革豚皮甲メリヤスタイプM6301パック(10双)
GLVBM-L-PACK表革豚皮甲メリヤスタイプL6601パック(10双)
GLVBM-LL-PACK表革豚皮甲メリヤスタイプLL7001パック(10双)
GLVBM-M表革豚皮甲メリヤスタイプM631双
GLVBM-L表革豚皮甲メリヤスタイプL661双
GLVBM-LL表革豚皮甲メリヤスタイプLL701双

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

サイズ

重量

(g)

入数

最小発注数量
L
66
1双
1個
L
660
1パック(10双)
1パック

10個入り

LL
70
1双
1個
LL
700
1パック(10双)
1パック

10個入り

M
63
1双
1個
M
630
1パック(10双)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614
( 675 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,832
( 6,415 )
在庫品1日目当日出荷可能
614
( 675 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,832
( 6,415 )
在庫品1日目当日出荷可能
614
( 675 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,832
( 6,415 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

万能型の豚表革手袋。甲部メリヤス&手首マジックでフィット感、作業性ともに抜群!
【特長】
・軽量で柔らかい為、長時間の作業でも疲れにくく、耐久性・耐摩耗性に優れています。
・甲部にメリヤス生地を使用しており通気性が良く爽やかな使用感。
・柔らかい革を使用している為、作業性が良く指先の感覚が生かせます。
・牛表革より安価な豚表革の為、コストパフォーマンスに優れます。
【仕様】
・豚表革・甲部メリヤス生地
・手首マジックテープ
・1双透明袋入
【用途】
・自動車部品製造工場・建設作業・土木作業・鉄骨、鉄筋業・重機操作・機械メンテナンス業。
・造園業・金属加工業・運輸、倉庫、荷役作業・ガーデニング・スポーツ・アウトドアやレジャーなどの屋外作業。

ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。10双単位(型番末尾「-PACK」)は、1双単位でのご購入よりお買い得、是非ともご検討ください。
    薬品・溶剤・油類など、人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用になれません。
  • 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがありますので、異常を感じたら、ご使用をお止め下さい。洗濯をしますと、革が硬くなり手袋収縮の可能性があるのでご注意下さい。電気に対して絶縁性はありませんのでご注意下さい。熱いものに直接触れる事はお止め下さい。回転部分を伴う機械では、手をはさむ危険がありますのでご注意下さい。火や火花を伴う作業では、手袋収縮やヤケドをする場合がありますのでご注意下さい。鋭利な品物に直接触れる場合は、手袋を傷つけたり、手を傷つける危険がありますのでご注意下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

豚皮甲メリヤスマジック付手袋 [GLVBM]のレビュー
3.3平均満足度:3.38件のレビュー
鋼材移動
3
満足度:3.0
数回購入しましたが、皮の質が非常に硬い時とやわらかい時があります。安価なので許せる範囲ですのでこれからも使用したいと思い...もっと読む
1人が参考にしています。
機械加工
3
満足度:3.0
革が柔らかく薄手で細かい作業に適しています。でも縫製が甘いのかすぐにほどけてしまいました。もっと丈夫に作っていただけると...もっと読む
1人が参考にしています。
ボルト等取付作業
4
満足度:4.0
革が柔らかく薄手で細かい作業に適しています。いつも他メーカーのMサイズを使用していましたが、こちらは若干小さめなのでLサ...もっと読む
1人が参考にしています。
樹脂加工に使用
4
満足度:4.0
樹脂加工の際に出る切粉の除去や機械操作の段取りの際に使用しています。どちらも素手では作業できないくらい熱くなるのでこの商...もっと読む
0人が参考にしています。
作業用手袋
4
満足度:4.0
柔らかく、すぐに手になじむので 使い勝手は良い方だと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
豚皮甲メリヤスマジック付手袋 [GLVBM]
牛床革手袋 背縫い
溶接用手袋
豚クレスト手袋 甲メリヤス
豚革クレスト甲メリヤス手袋
牛床革甲メリヤス手袋
メーカーミスミミスミミスミミスミ南村製作所コメリ
通常価格614-3,566 -8,9246591,0022,947
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
革手袋種類表革床革床革表革表革床革
材質豚皮牛床革牛床皮---

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト