17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小巻用ストレッチフィルム

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

小巻用ストレッチフィルム

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SFLM-KM20-CASE

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はTSF-25-50です。仕様の違いをご確認ください。

手軽に使用可能なストレッチフィルム。3インチホルダーに対応。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレッチフィルム
幅(mm)
50
長さ(m)
500
厚み(μm)
25
材質
ポリエチレン
紙管内径(インチ)
3
透明
質量(g)
7200
内容量
1ケース(24巻)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト