ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    アルミテープ 幅50mm 長さ25M【5個入り】

    アルミテープ 幅50mm 長さ25M TPCL-PACK
    通常単価(税別)
    4,800
    税込単価
    5,280
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    耐水、耐候性に優れたテープです。【用途】・レンジダクト工事・水周りの補修など。【仕様】・剥離紙:あり

    詳細を確認

    型番:

    TPCL-PACK
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (5個入り)

    TPCL-PACKの仕様・寸法情報

    テープ幅(mm)
    50
    テープ長さ(m)
    25
    テープ厚(mm)
    0.082
    基材
    アルミ箔
    最高使用温度(℃)
    80
    粘着剤
    アクリル系
    粘着力
    12.6N/25mm
    シルバー
    単品/パック
    パック
    色詳細
    シルバー
    質量(g)
    1800
    -
    -

    外形図

    製品仕様

    型番テープ幅テープ長さテープ厚素材最高使用温度粘着剤粘着力
    TPCL-PACK50mm25m0.082mmアルミ箔80℃アクリル系12.6N/25mmシルバー

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TPCL-PACK
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,800
    ( 5,280 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    耐水、耐候性に優れたテープです。
    【用途】
    ・レンジダクト工事・水周りの補修など。
    【仕様】
    ・剥離紙:あり

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルミテープ 幅50mm 長さ25Mの型番TPCL-PACKのページです。 型番TPCL-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    アルミテープ 幅50mm 長さ25Mのレビュー
    4.6平均満足度:4.625件のレビュー
    キズ保護のマスキングとして使用
    5
    満足度:5.0
    貼りやすく、強度もそれなりにあります。幅に商品の選択肢があればなお良いと思います。
    2人が参考にしています。
    FRP修理
    5
    満足度:5.0
    FRP補修の際に使用していますが、何も問題ありません。 また、購入したいと思っています。
    2人が参考にしています。
    排気ダクト工事
    5
    満足度:5.0
    粘着力、耐熱性、コストパフォーマンス等、安心して使用でき重宝しています。
    1人が参考にしています。
    作業に
    4
    満足度:4.0
    各種色々な事に使用でるため購入。 安価で品質も問題ないので助かります。
    0人が参考にしています。
    ダクトの連結
    4
    満足度:4.0
    吸排気のダクトの連結・密封に使いました。安価なわりにしっかりしていて使用上の問題はありませんでした。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミテープ 幅50mm 長さ25M
    スリオン アルミテープ 50mm×50mm
    ダクトテープ 48mm×50m
    25mmx5mビニール補修テープ
    スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり
    3M スコッチ アルミテープ 50mmX1.5m NA-50
    メーカーミスミマクセルスリオンテックテサエスコマクセルスリオンテックスリーエムジャパン
    通常価格4,8002,053 -1,6206805,124705
    通常出荷日在庫品1日目2日目1日目1日目1日目4日目
    テープ幅(mm)50504825.45050
    テープ長さ(m)2550505501.5
    テープ厚(mm)0.0820.080.180.130.060.12
    基材アルミ箔アルミ箔ポリエチレン系ポリエチレン系アルミ箔アルミ箔
    最高使用温度(℃)801008070130120
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト