17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーニードルスケーラー ASCALE

エアーニードルスケーラー

通常単価(税別)
10,395
税込単価
11,435
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。在庫品で当日出荷も可能。

  • 商品種類
    ピストル型
  • 打撃数 (min-1)
    4500
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.113
  • 使用ホース径 (mm)
    8
  • ニードル長さ (mm)
    180
  • ニードル数
    19
  • ホース口金取付ねじ
    1/4"
  • 使用空気圧(ゲージ圧) (MPa)
    0.63
  • 長さ (mm)
    350
  • 重量
    2270
  • 針径 (mm)
    3

型番:

ASCALE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品種類打撃数空気消費量
ASCALEピストル型4500min-10.113m3/min

ASCALEの仕様・寸法情報

商品種類
ピストル型
打撃数(min-1)
4500
空気消費量(m3/min)
0.113
使用ホース径(mm)
8
ニードル長さ(mm)
180
ニードル数
19
ホース口金取付ねじ
1/4"
使用空気圧(ゲージ圧)(MPa)
0.63
長さ(mm)
350
重量
2270
針径(mm)
3
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
ASCALE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,395
( 11,435 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。在庫品で当日出荷も可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーニードルスケーラーの型番ASCALEのページです。 型番ASCALEに関する仕様情報を記載しております。
エアーニードルスケーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーニードルスケーラー
オートカッタ
ニードルスケーラ YC-20
パワースケーラー No.GT-HPS160
空気式固着物はくり機 スーパーケレン
ライトニードル ISK-NS16AN
メーカーミスミヨコタ工業ヨコタ工業ベッセル日東工器育良精機製作所
通常価格10,39535,36734,27838,41784,482 -41,103
通常出荷日在庫品1日目6日目6日目1日目1日目〜5日目
商品種類ピストル型ピストル型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型
打撃数(min-1)450035004000400025005500
空気消費量(m3/min)0.1130.4000.150.220.270.08
使用ホース径(mm)8-----
ニードル長さ(mm)180-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング