ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ナイロンホイル

ナイロンホイル C-NRW6D50-320
通常単価(税別)
670
税込単価
737
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ユニロン繊維に砥材を特殊コーティングしている為、絡み合ったユニロン繊維がクッションの役割を果たし、削り...

詳細を確認

型番:

C-NRW6D50-320
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-NRW6D50-320の仕様・寸法情報

用途
研磨
種類
ホイール
材質
ナイロン系
外径(mm)
50
厚さ(mm)
25
軸径(mm)
6
粒度(#)
320
軸長ℓ(mm)
40
最高使用回転速度(min−1)
13300
研磨材の構造
ナイロン布織布+酸化アルミニウム

型番リスト

表示件数
型番
C-NRW6D50-320
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670
( 737 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ユニロン繊維に砥材を特殊コーティングしている為、絡み合ったユニロン繊維がクッションの役割を果たし、削り過ぎるのを防ぎます。目詰まりがなく最後まで一定の仕上げ面が得られます。

商品情報

製品仕様

型番用途種類材質外径厚さ軸径粒度
C-NRW6D50-320研磨ホイールナイロン系50mm25mm6mm#320

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロンホイルの型番C-NRW6D50-320のページです。 型番C-NRW6D50-320に関する仕様情報を記載しております。
ナイロンホイルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金属表面の仕上げ
5
満足度:5.0
ペーパーや通常のヤスリ等と違って一か所だけ当たりすぎる事が無いので表面を研磨したり切断面のエッジをぼかしたりする時は綺麗...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンホイル
曲面軸付ナイロンホイール
TRUSCO 軸付ナイロンホイール(軸径6mm)
C砥粒入りナイロンブラシ ホイール
“BSネジタルデライトU型ホイル”(六角軸)
まとめ買い フラップホイル25×25×軸径6mm #80 (50個入)
メーカーミスミトラスコ中山トラスコ中山ミニターイチグチトラスコ中山
通常価格6701,319 -820 -2,670 -1,48022,733
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
用途研磨研磨研磨研磨研磨研磨
種類ホイール軸付フラップホイールホイールホイール軸付フラップ
材質ナイロン系ナイロン系ナイロン系ナイロン系エメリー・アルミナ砥材研磨布・布
外径(mm)505050655025
厚さ(mm)255012104025
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング