17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピックアップツール(先端フレキシブルLEDライト付タイプ) PICKT-LED-4SET

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピックアップツール(先端フレキシブルLEDライト付タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PICKT-LED-4SET

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・最大全長570mmまで伸びるフレキシブルシャフトと 先端に搭載のLEDライトと磁石で 暗く狭い場所の部品もキャッチ。
・ペン型の懐中電灯(ペンライト)で、大変便利。
・電池:LR44 4個(テスト電池付属)

製品特長・仕様

型番単品・セット区分ライトの明るさ
(lm)
全長
(mm)
電池手元部の吸着力
(kgf)
先端部の吸着力
(kgf)
PICKT-LED-BK単品6175~570LR44  4個
(テスト電池付属)
2.722.27
PICKT-LED-BL
PICKT-LED-RE
PICKT-LED-YE
PICKT-LED-4SETセット黒、青、赤、黄

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
黒、青、赤、黄
単品・セット区分
セット
セット数
4
JANコード
ライトの明るさ(lm)
6
全長の最大伸縮値(mm)
570
全長の最小伸縮値(mm)
175
手元部の吸着力(kgf)
2.72
先端部の吸着力(kgf)
2.27

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト