ツール用品技術窓口

確定しました

  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

T型スライドハンドル TSH-250

T型スライドハンドル TSH-250 TSH-250
通常単価(税別)
956
税込単価
1,052
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。在庫品で当日出荷も可能。

型番:

TSH-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSH-250の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
4角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
250
単品・セット区分
単品 ハンドル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TSH-250

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

最小発注数量
1/2
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
956
( 1,052 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。在庫品で当日出荷も可能。

外形図

製品仕様

型番用途差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)ソケット形状全長(L寸法)(mm)単品・セット区分
TSH-250手作業用1/24角250単品 ハンドル

図面

各部サイズ
ABCDEL
24mm13.3mm21mm8mm5mm250mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T型スライドハンドル TSH-250の型番TSH-250のページです。 型番TSH-250に関する仕様情報を記載しております。
T型スライドハンドル TSH-250のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ソケットハンドル
4
満足度:4.0
安いですが十分使えます 棒は外れないようにしてあるのか、抜けません
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型スライドハンドル TSH-250
T型ハンドル T型レンチ104M・104A
T型トルクスビット(ショート)
6.3sq. ロングT型トルクスビットソケット
12.7sq. ロングT型トルクスビットソケット
T型ユニバーサルBOXレンチ(ホールド型)EA618MR
メーカーミスミKOKEN 山下工業研究所KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)エスコ
通常価格9564,5011,097 -1,5702,167 -3,020 -
通常出荷日在庫品1日目1日目3日目4日目1日目〜2日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状4角6角特殊特殊特殊6角
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 関連部品単品 ソケット単品 ソケット単品 ハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング