ファクトリーサプライ用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
CGBG-BC-A
2019年02月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
折りたたみ式で収納に便利なバケツです【C-Value】
プロスター
釘袋 幅(mm) 230~320
通常価格(税別):3,033円〜
E-Value
ツールキャリーバッグ(ステンレスパイプハンドル)
通常価格(税別):3,591円
PETZL
キャリーバッグ ダッフル 高強度TPU 容量65L・85L
通常価格(税別):23,000円〜
電工袋 幅(mm) 190
通常価格(税別):3,033円
エンジニア
ウルトラバッグ KSE-32・KSE-33
通常価格(税別):7,988円
KLEIN TOOLS
ツールキャリーバッグ Tradesman Pro
通常価格(税別):75,310円
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード