ファクトリーサプライ用品技術窓口





【特長】・シートタイプの油吸着材です。・吸収スピードが速く、吸収量が多い不織布製で、吸収した油や溶剤の...
詳細を確認絞り込み条件に合う代替相当品
【特長】
・シートタイプの油吸着材です。
・吸収スピードが速く、吸収量が多い不織布製で、吸収した油や溶剤の保持力に優れます。
・ハサミやカッターで簡単にお好きなサイズや形に切ることができます。
【仕様】
・サイズ:400×500mm
・厚さ:2.5mm
・色:白色
【用途】
・油類の吸収、工場の床、機械・作業台廻りの油漏れ防止、清掃作業、水面の浮上油の吸収
・機械工場、金型加工工場、自動車整備工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場などの現場作業現場に
【材質】
・ポリプロプレン不織布
| 型番 | 商品画像 | 色調 | 厚み(mm) | 寸法(mm) | 入数 | 吸引性能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKP-3MM | ![]() | 白色 | 3 | 400X500 | 100枚/箱 | オイル専用 |
| AKP-4MM | ![]() | 白色 | 4 | 400X500 | 100枚/箱 | オイル専用 |
| CAKP-3MM | ![]() | 黄色 | 3 | 400X500 | 100枚/箱 | 水・油・溶剤・酸・アルカリ |
| CAKP-4MM | ![]() | 黄色 | 4 | 400X500 | 100枚/箱 | 水・油・溶剤・酸・アルカリ |
| WAKP-3MM | ![]() | 黒灰色 | 3 | 400X500 | 100枚/箱 | 水・油・溶剤 |
| WAKP-4MM | ![]() | 白色 | 4 | 400X500 | 100枚/箱 | 水・油・溶剤 |
| AKYC-P-PACK | ![]() | 黒灰色 | 2.5 | 400X500 | 1ケース(10枚×10袋) | オイル・溶剤 |
外観図


| 型式 | 材質 | サイズ | 厚さ | 吸収量 | 色 | 内容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKYC-P | ポリプロピレン不織布 | 400 x 500mm | 2.5mm | 0.5L/枚 | 白色 | 10枚/パック |
吸収力に優れた不織布の油吸収シート!
まとめ買いに適した低価格商品です!



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート
0通常価格(税別):7,200円~

ミスミ
薄型オイル吸着シート
4.5通常価格(税別):7,200円

JOHNAN
油吸着材 アブラトール 油水兼用(シート) PCAタイプ
5通常価格(税別):3,387円~

JOHNAN
油吸着材 アブラトール 油専用 シート PCタイプ
5通常価格(税別):2,667円~

橋本クロス
非常用油液吸収キット
0通常価格(税別):10,200円~

ニューピグコーポレーション
ピグ 油専用エコノミーマット(ミシン目入り)
5通常価格(税別):15,579円~

タイムケミカル
粒状油液吸着材 オイルドライ G-100
5通常価格(税別):7,098円

テラモト
吸油シート(オイル・水両用)
5通常価格(税別):8,113円~

トラスコ中山
油吸収シート 水・油兼用 ディスペンサー箱入
4.7通常価格(税別):12,346円~