ツール用品技術窓口

エアーオービタルサンダー AOGRD

エアーオービタルサンダー

通常単価(税別)
16,528
税込単価
18,181
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。在庫品で当日出荷も可能。

  • 空気消費量 (m³/min)
    0.113
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • オービットダイヤ (mm)
    75×100
  • 無負荷回転数 (rpm)
    10000
  • 排気
    後方
  • 全長 (mm)
    170
  • 使用ペーパー
    両面テープ式/クランプ式
  • 質量 (g)
    810
  • ホース取入口サイズ
    1/4 

ご注意

  • こちらの商品の専用付属品は「AOGRDPAD」です。

型番:

AOGRD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番オービットダイヤ
(mm)
無負荷回転数
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
使用空気圧力
(MPa)
使用ペーパー全長
(mm)
排気ホース取入口質量
(g)
付属品
AOGRD75×10010,0000.1130.6画面テープ/
クランプ式
170後方1/4810六角棒レンチ×3
  • 価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

1219

AOGRDの仕様・寸法情報

空気消費量(m³/min)
0.113
使用空気圧力(MPa)
0.6
オービットダイヤ(mm)
75×100
無負荷回転数(rpm)
10000
排気
後方
全長(mm)
170
使用ペーパー
両面テープ式/クランプ式
質量(g)
810
ホース取入口サイズ
1/4 
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
AOGRD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,528
( 18,181 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。在庫品で当日出荷も可能。

ご注意

  • こちらの商品の専用付属品は「AOGRDPAD」です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーオービタルサンダーの型番AOGRDのページです。 型番AOGRDに関する仕様情報を記載しております。
エアーオービタルサンダーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
トラックのガラスのウロコ取り
4
満足度:4.0
水を使用する状況で使うためにエアータイプを探していたら、値段も手ごろでサイズも誤差程度だったので購入。 マジックタイプだ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーオービタルサンダー
デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 KDM-055B
吸塵式ミニオービタルサンダー 813C2D-MPS
ブツ取りサンダー 3125ASD
非吸塵式オービタルエアサンダー
3M フィニッシングサンダー9403(最終つや出し用)
メーカーミスミ空研コンパクトツールスリーエムジャパン空研スリーエムジャパン
通常価格16,52828,66339,20254,62231,00660,316
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目
空気消費量(m³/min)0.1130.350.30.150.20.28
使用空気圧力(MPa)0.60.60.4~0.60.4~0.60.60.6
オービットダイヤ(mm)75×10053333
無負荷回転数(rpm)100009500900075001000010000
排気後方後方後方後方後方後方
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング