17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両口メガネレンチ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

両口メガネレンチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MWCH-5.5-7

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はM45-5.507になります。

【特長】
・比較的狭い場所での作業が容易な両口メガネレンチ
・汎用性が高い
【用途】
・機械の組み立て・整備、自動車・バイク・自転車のメンテナンスに便利
・DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます

指定中の仕様・寸法情報

種類
両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
165
オフセット角度(°)
30
二面幅寸法(mm)
5.5×7
単品・セット区分
単品
質量(g)
26
材質
Cr-V
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト