17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボールポイント六角棒レンチセット(インチ) BPHGW-NCH

ボールポイント六角棒レンチセット(インチ)

通常単価(税別)
4,678
税込単価
5,146
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。在庫品で当日出荷も可能。

型番:

BPHGW-NCH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ボールポイント六角棒レンチセット(インチ) 外観図

製品の基本仕様・特長

型番対辺寸法(インチ)×首下長(mm)×全長(mm)重量(g)
BPHGW-NCH1/6×14×715/64×16×773/32×18×84412
1/8×20×935/32×25×1043/16×28×115
1/4×32×1315/16×36×1493/8×40×167
  • 価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

1154

BPHGW-NCHの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(インチ)
1/4 / 1/8 / 1/16 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64
全長(L寸法)(mm)
183
単品・セット区分
セット品
セット内容
1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
BPHGW-NCH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,678
( 5,146 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。在庫品で当日出荷も可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイント六角棒レンチセット(インチ)の型番BPHGW-NCHのページです。 型番BPHGW-NCHに関する仕様情報を記載しております。
ボールポイント六角棒レンチセット(インチ)のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
インチレンチ
5
満足度:5.0
工場内に昔の規格のボルトなどが残っていて、 それを緩めたり閉めたりするのに使いました。 ひとつ持っておくと便利かと思いま...もっと読む
0人が参考にしています。
客先の装置がインチ仕様だったため使用
4
満足度:4.0
客先の装置がインチ仕様であることが、納品された後に分かった。在庫として以上、よろしくお願い申し上げます。インチの六角レン...もっと読む
0人が参考にしています。
インチサイズのホローセットの調節
5
満足度:5.0
インチサイズのボールポイントレンチは、年に数回しか出番がないので、できるだけ安価なセットを探していたので購入。品質も上出...もっと読む
0人が参考にしています。
楽器の組立、修理、調整
3
満足度:3.0
今まで使ったことがなかったが、ボールポイント意外と使いやすかった。 もっと早くから使えばよかった。 仕事柄、1/16”よ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイント六角棒レンチセット(インチ)
ロングボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ)
六角棒L形レンチセット W-99
六角レンチセット W-91
六角レンチセット W-98
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ)9本組 8309BP-LIN
メーカーミスミミスミホーザンホーザンホーザンベッセル
通常価格4,6784,6789605501,5606,861
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目3日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチナイフ形六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイント標準タイプ標準タイプ標準タイプボールポイント
二面幅寸法(インチ)5/32 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/85/32 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/81/161/16 / 3/32 / 1/81/16 / 3/32 / 1/8 / 3/165/32 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8
全長(L寸法)(mm)18323552 / 58 / 60 / 72 / 65 / 46 / 47 / 3452 / 58 / 60 / 56 / 65 / 46 / 4785(収納時)108 / 140 / 222 / 127 / 198 / 79 / 178 / 93 / 158
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング