17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングボールポイント六角棒レンチ

ロングボールポイント六角棒レンチ

通常単価(税別)
3,1734,234
税込単価
3,4904,657
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ボールポイントで早回しと奥まった箇所の締結に便利【用途】・組み立て、保守作業に最適です。・六...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品概要

ロングボールポイント六角棒レンチ:関連画像

参考画像

ロングボールポイント六角棒レンチ:関連画像

商品先端画像

ロングボールポイント六角棒レンチ:関連画像

使用例

関連商品

ロングボールポイント六角棒レンチ:関連画像

ペンチ(マスターグリップタイプ) CT-G

銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能なペンチ

ロングボールポイント六角棒レンチ:関連画像

精密ドライバーセット

コンパクトで便利な精密ドライバーセット

ロングボールポイント六角棒レンチ:関連画像

ネジザウルスRX PZ-59

切る・回す・掴むの3拍子揃った進化系ペンチ

  • 価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

1154

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • セット内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

セット内容

最小発注数量
1.5 ~ 6
186
1.5、2、2.5、3、4、5、6
1個
1.5 ~ 10
235
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,173
( 3,490 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,234
( 4,657 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールポイントで早回しと奥まった箇所の締結に便利
【用途】
・組み立て、保守作業に最適です。
・六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングボールポイント六角棒レンチのレビュー
4.5平均満足度:4.511件のレビュー
予備工具
3
満足度:3.0
車両整備用の予備工具に購入しました。 セットのうち一部が曲げ角度不良で85度くらいに成っていてうまく回せない代物でした。...もっと読む
1人が参考にしています。
機械の付属工具として提供する
5
満足度:5.0
スイスメードなどは高いので、こちらを使用しています。特に問題なく、客先にも評判はいいですね。
1人が参考にしています。
ロングボールポイント六角棒レンチ
4
満足度:4.0
ロングボールポイント六角棒レンチとしてセットで大変コストパフォーマンスが良いです。
0人が参考にしています。
組み立て用
5
満足度:5.0
安価ではあるが特に耐久性も問題無く使用できたため、次に購入用途があればまた購入したい。ケースから少し外れやすい印象があっ...もっと読む
0人が参考にしています。
工具棚用備品
5
満足度:5.0
従来のセットの交換として購入。 品質も納期も満足できるものでした。 助かっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングボールポイント六角棒レンチ
ロングボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ)
TONE ロングボールポイントL形レンチ
ロング六角棒レンチ(インチ)
ロングボールポイントL形レンチ BLB
ロングボールポイントL形レンチ BPL
メーカーミスミミスミTONEPBスイスツールズTONETONE
通常価格3,173-4,678735 -731 -810 -400 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプボールポイントボールポイント
単品・セット区分セット品セット品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング