17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エクスカリバ― クーラントフレッシュ RFLS-4L

エクスカリバ― クーラントフレッシュ

通常単価(税別)
11,371
税込単価
12,508
通常出荷日:3日目

水溶性金属加工液のタイプに関係なく使用可能な非フェノール系の殺菌剤です。

  • 種類
    液状
  • 性質
    水溶性
  • 用途
    水溶性金属加工液用防腐剤
  • 引火点 (℃)
    なし
  • 注意事項
    添加量は、問題の程度により異なります。過度のバクテリアが認められた場合は、推奨添加量より多めの添加が必要となります。また、クーラントに混入油分、切粉などの混入物が多い場合も同様に多めの添加が必要です。
  • 使用法1
    クーラントのpHが8.8以下に低下した場合、本商品の添加前にまずpHを8.8以上に上げてご使用下さい。
  • 使用法2
    腐敗臭の予防には、1:2000(0.05%)~1:1000(0.1%)の割合で、週に1度添加して下さい。
  • 危険物種別
    非該当
  • 薄黄色透明
  • 特長1
    非フェノール系の殺菌剤です。腐敗臭が感じられた時などに使用して下さい。
  • 特長2
    0.05~0.1%(1:2000~1:1000)を目安としてクーラントタンクに投入してください。
  • 特長3
    ラボの調査により、高レベルのバクテリアが認められた時や定期的に添加して、液寿命を長くしたい時に。(腐敗臭の予防)
  • 有効期間
    6ヶ月
  • 重量 (g)
    4800
  • 内容量
    1缶(4L)

型番:

RFLS-4L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番種類性質用途危険物種別消防法分類有効期間重量内容量
RFLS-4L液状水溶性水溶性金属加工液用防腐剤非該当非該当淡黄色6ヶ月4800g1缶(4L)

RFLS-4Lの仕様・寸法情報

種類
液状
性質
水溶性
用途
水溶性金属加工液用防腐剤
引火点(℃)
なし
注意事項
添加量は、問題の程度により異なります。過度のバクテリアが認められた場合は、推奨添加量より多めの添加が必要となります。また、クーラントに混入油分、切粉などの混入物が多い場合も同様に多めの添加が必要です。
使用法1
クーラントのpHが8.8以下に低下した場合、本商品の添加前にまずpHを8.8以上に上げてご使用下さい。
使用法2
腐敗臭の予防には、1:2000(0.05%)~1:1000(0.1%)の割合で、週に1度添加して下さい。
危険物種別
非該当
薄黄色透明
特長1
非フェノール系の殺菌剤です。腐敗臭が感じられた時などに使用して下さい。
特長2
0.05~0.1%(1:2000~1:1000)を目安としてクーラントタンクに投入してください。
特長3
ラボの調査により、高レベルのバクテリアが認められた時や定期的に添加して、液寿命を長くしたい時に。(腐敗臭の予防)
有効期間
6ヶ月
重量(g)
4800
内容量
1缶(4L)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
RFLS-4L

内容量

最小発注数量
1缶(4L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,371
( 12,508 )
3日目

詳細情報

基本情報

水溶性金属加工液のタイプに関係なく使用可能な非フェノール系の殺菌剤です。

商品担当おすすめ

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ 画像

    ミスミ

    特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

    フィット性、操作性抜群!最もスタンダードな600gタイプの軍手で、様々な場面で活躍するマルチタイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エクスカリバ― クーラントフレッシュの型番RFLS-4Lのページです。 型番RFLS-4Lに関する仕様情報を記載しております。
エクスカリバ― クーラントフレッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクスカリバ― クーラントフレッシュ
エクスカリバ―MT3200
水溶性切削油防腐剤
水溶性研削液 メタルカット(ケミカルソリューション型)
ダフニーミルクールAL
水溶性切削剤用銅腐食防止添加剤 メカテンCU
メーカーミスミミスミ旭エンジニアリングトラスコ中山出光興産日本メカケミカル
通常価格11,37143,2577,10723,001 -19,04016,415
通常出荷日3日目3日目4日目1日目〜9日目4日目
種類液状液状液状液状液状液状
性質水溶性水溶性水溶性水溶性水溶性水溶性
用途水溶性金属加工液用防腐剤水溶性金属加工液----
引火点(℃)なしなし----
注意事項添加量は、問題の程度により異なります。過度のバクテリアが認められた場合は、推奨添加量より多めの添加が必要となります。また、クーラントに混入油分、切粉などの混入物が多い場合も同様に多めの添加が必要です。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水溶性切削液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト