ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

仕上げベルト【2個入り】

仕上げベルト C-BLT-AVF100-915
通常単価(税別)
4,515
税込単価
4,967
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

優れた研削力の仕上げベルト。基材:不織布色:藍色ジョイント有無:あり砥材:アランダム(アルミナ)(AA...

詳細を確認

型番:

C-BLT-AVF100-915
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

C-BLT-AVF100-915の仕様・寸法情報

粒度(#)
320
幅(mm)
100
長さ(mm)
915
使用工具
卓上装置
基材
不織布
藍色
ジョイント有無
あり
砥材
アランダム(アルミナ)(AA もしくはA)
等級
VF(VERY FINE)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C-BLT-AVF100-915
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,515
( 4,967 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

優れた研削力の仕上げベルト。
基材:不織布
色:藍色
ジョイント有無:あり
砥材:アランダム(アルミナ)(AA/A)

商品情報

製品仕様

型番粒度(#)長さ使用工具基材
C-BLT-AVF100-915320100mm915mm卓上装置不織布

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

仕上げベルトの型番C-BLT-AVF100-915のページです。 型番C-BLT-AVF100-915に関する仕様情報を記載しております。
仕上げベルトのレビュー
2.5平均満足度:2.52件のレビュー
アルミ製品のバリ取り、ミガキ
3
満足度:3.0
均一にバリ取りが出来ない、見た目の面が汚い、 仕上げ加工には、向かないかも、バリ取りのみに使用するので あれば問題ないと...もっと読む
1人が参考にしています。
アルミ板材へのヘアライン研磨
2
満足度:2.0
1個目で目詰まりして綺麗なヘアラインが付きませんでした。 メーカー品は数十個加工しても持ちました。 バリ取り、面取りの用...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仕上げベルト
KGS ダイヤモンドベルト
ダイヤモンドベルト
スモールベルト
ダイヤモンドベルトセット
エンドレス研磨ベルト WK
メーカーミスミサンゴバンナカニシミスミナカニシ光陽社
通常価格4,5159,3197,9002,64010,3931,248 -
通常出荷日在庫品1日目4日目5日目在庫品1日目1日目3日目〜
粒度(#)320400120-120 / 240 / 320 / 600 / 80-
幅(mm)100208108100
長さ(mm)915520300330300915
使用工具卓上装置ベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダー卓上装置
基材不織布--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング