17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

45cm工場扇(開放式) OPF-45S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

45cm工場扇(開放式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OPF-45S

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

プラスチック4枚羽根の45cm工場扇。
【特長】
・堅牢で丈夫な金属製ガードリングを採用し、リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避する。
・4段階の首折れで高低差のある設置場所にも対応可能。
・サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護する。
・左右約90度の自動首振り機能付き。
【用途】
・工場内での換気・粉じんの排除や機械の冷却、換気等に最適。

ご注意

  • 当商品は組み立てが必要です。付属の説取扱明書の「組立方法」に沿って組み立ててください。
  • 季節商品につき、欠品や納品に遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
工場扇
電源(V)
100
ハネ径(cm)
45
風量調整
3段階
電流
1.21/1.24A
最大風速(min)
285/356m
最大風量(min)
160/187㎥
コード長さ(m)
2.4
本体寸法(cm)
82×70×124~139
モーター仕様
開放式
質量(kg)
7.5
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト