ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)

ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式) C-TBRKSM16-SUS6
通常単価(税別)
400
税込単価
440
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。在庫品で当日出荷も可能。

型番:

C-TBRKSM16-SUS6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-TBRKSM16-SUS6の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンド型ブラシ
ブラシ長(mm)
27
外径(mm)
16
線径(mm)
0.3
軸径(mm)
6
毛材
ステンレス線
軸長ℓ(mm)
22
線種
ステンレス
筒長(mm)
23
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C-TBRKSM16-SUS6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。在庫品で当日出荷も可能。

外形図

製品仕様

型番商品タイプブラシ長外径線径軸径毛材
C-TBRKSM16-SUS6エンド型ブラシ27mm16mm0.3mm6mmステンレス線

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)の型番C-TBRKSM16-SUS6のページです。 型番C-TBRKSM16-SUS6に関する仕様情報を記載しております。
ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
仕上げ工程
4
満足度:4.0
今までは、他社製品を使用していましたが、たまたまこちらのサイトで同じものを見つけ購入しました。使い勝手は同じで、金額が安...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
鋼線軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm)
軸付ホイルブラシ
金属ブラシ ホイール 真鍮
金属ブラシ ホイール ステンレス φ10
メーカーミスミミスミLESSMANNLESSMANNミニターミニター
通常価格4003401,011 -5,088 -5,7685,926
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目〜2日目〜1日目1日目
商品タイプエンド型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシ
ブラシ長(mm)272781511
外径(mm)16165751010
線径(mm)0.30.30.10.50.060.08
軸径(mm)66362.342.34
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング