17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イヤーマフ(NRR値21・ヘッドバンド回転式) ERMF-E-R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

イヤーマフ(NRR値21・ヘッドバンド回転式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ERMF-E-R

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はH6FVです。仕様の違いをご確認ください。

CE(EN規格)、ANSI(米国規格協会)規格認定のイヤーマフです
ソフトなイヤークッションなので快適な装着感です

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
イヤーマフ
形状
ヘッドバンドタイプ
NRR値(dB)
21
規格
ANSI
サイズ
フリー
コード
材質
ABS
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト