ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ツインバリ取りバー

ツインバリ取りバー TWBTB-SET
通常単価(税別)
4,420
税込単価
4,862
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ツインバリ取りバー鉄、アルミニウム、銅、プラスチック用/直線両角のバリ取りに適用です。

型番:

TWBTB-SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TWBTB-SETの仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
セット
被削材
鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック
全長(mm)
160
セット内容
本体 1個、替刃 2本
ブレード
ハイス/12mm以下用
入り数
1
質量
190
特徴
鉄、アルミニウム、銅、プラスチック用/直線両角のバリ取りに適用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TWBTB-SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,420
( 4,862 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ツインバリ取りバー
鉄、アルミニウム、銅、プラスチック用/直線両角のバリ取りに適用です。

外形図

製品仕様

型番商品タイプ商品内容被削材全長セット内容ブレード入り数質量特徴
TWBTB-SET手動セット鉄鋼・アルミ/鋳物・真鍮/ステンレス鋼/プラスチック160mm本体 1個、替刃 2本ハイス/12mm以下用1190g鉄、アルミニウム、銅、プラスチック用/直線両角のバリ取りに適用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツインバリ取りバーの型番TWBTB-SETのページです。 型番TWBTB-SETに関する仕様情報を記載しております。
ツインバリ取りバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツインバリ取りバー
ユニバー
面取り・バリ取り工具 裏座ぐりバーセット
シャビーブ バリ取りブレード 151-29231
シャビーブ バリ取りブレード 151-29142
シャビーブ バリ取りブレード 151-29013
メーカーミスミシャビーブノガ・ウォーターズシャビーブシャビーブシャビーブ
通常価格4,4202,071 -4,022 -7,6818,17110,046
通常出荷日在庫品1日目3日目〜在庫品1日目1日目1日目1日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容セットセットセットブレードブレードブレード
被削材鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / プラスチック鉄鋼・アルミ鉄鋼・アルミ / プラスチック鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック
全長(mm)160-----
セット内容本体 1個、替刃 2本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング