17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

万能ラジオペンチ RPCH-150

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

万能ラジオペンチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RPCH-150

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・フィット感のあるグリップ
【用途】
・DIYから簡単な工場内作業までご利用できます。
・細かい部分の作業に便利です。

指定中の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
鉄線切断能力(mm)
1.6
ばね
あり
全長(mm)
170
重量(g)
200
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト