17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロエアーグラインダー

マイクロエアーグラインダー

通常単価(税別)
8,69419,289
税込単価
9,56321,218
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【C-Value】コスト重視の方にお勧めのマイクロエアーグラインダー。【特長】・AMGDは質量125g...

詳細を確認
  • 本体・関連商品
    本体
  • 排気
    後方
  • 使用温度範囲 (℃)
    5~55

ご注意

  • 専用付属部品の個別販売はございません。
  • AMDG、AMDG-390A、AMDG-490Aについては修理を承っておりません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品概要

マイクロエアーグラインダー(エコノミータイプ):関連画像

参考画像

マイクロエアーグラインダー(エコノミータイプ):関連画像

参考画像

マイクロエアーグラインダー(エコノミータイプ):関連画像

参考画像

マイクロエアーグラインダー(エコノミータイプ):関連画像

使用例

関連商品

マイクロエアーグラインダー(エコノミータイプ):関連画像

電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)

お買い得セットの電着ダイヤモンドバー

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

1214

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • チャック内径(mm)

  • 無負荷回転数(rpm)

  • 使用空気圧力(MPa)

  • 全長(mm)

  • チャック深さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

チャック内径

(mm)

無負荷回転数

(rpm)

使用空気圧力

(MPa)

全長

(mm)

チャック深さ

(mm)

外径

(mm)

質量

(g)

空気消費量(㎥/min)

付属品

最小発注数量
2.38/3
65000
0.4~0.6
150
30
16
125
-
専用レンチ、 コレット、ジョイント、エアーホース
1個
2.38/3
70000
0.5
150
-
20
150
0.06
専用レンチ、 コレット(2サイズ) ジョイント、エアーホース
1個
3
70000
0.5
140
-
20
140
0.06
専用レンチ、 コレット、ジョイント、エアーホース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,694
( 9,563 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,429
( 12,572 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,289
( 21,218 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【C-Value】
コスト重視の方にお勧めのマイクロエアーグラインダー。
【特長】
・AMGDは質量125gの軽量タイプ。
・エアホースは柔らかく、取り回しが容易。
・AMGD、AMGD-390Aは、チャック内径が2.38mmまたは3mmから選択可能。
【用途】
・加工後のバリ取り、各種金属の研削、面仕上げに使用できます。

ご注意

  • 専用付属部品の個別販売はございません。
  • AMDG、AMDG-390A、AMDG-490Aについては修理を承っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロエアーグラインダーのレビュー
4.3平均満足度:4.318件のレビュー
バリ取り、磨き用
5
満足度:5.0
安くても問題無く使用できます。 2.38と3mm両方使えるのもいいですね。 工具交換にレンチ2本使用しなくてはいけないの...もっと読む
5人が参考にしています。
部品の研磨等
5
満足度:5.0
リューターの買い替えで購入しました。 付属しているエアーホースも柔らかく取り回しが楽なので使いやすいです。 エコノミータ...もっと読む
2人が参考にしています。
金型修理時の研削・研磨
5
満足度:5.0
今まで他社の品を使っていましたが、価格は御社製品の倍以上でした。今回初めて使って性能的に何ら変わりなく、安くて注文してか...もっと読む
1人が参考にしています。
金型研磨
4
満足度:4.0
回転数は問題ないです。 トルクはないので、押しつけ過ぎなければ、大丈夫です。 値段相応ですね。
1人が参考にしています。
プラスチックのバリ削り
3
満足度:3.0
エア圧が高すぎるのか、ホースが破損することが多いです 保守部品のホースを再販してほしいです それ以外は問題なく使える良い...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qチャック内径の2.38/3は範囲ですか?
A
チャック内径は2.38mmまたは3mmです。両者の中間の内径には対応していません。
QAMGDの給油口はどこですか?
A
AMGDからエアホースを外したタケノコ上のジョイント部にあります。なお、スピンドルオイルについては粘度の低いものをお使いください。
Q回転トルクを教えてください。
A
回転トルクについては供給する空気の圧力に大きく依存します。また、試験や測定を行っていないため具体的な数値はありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロエアーグラインダー
マイクロエアーグラインダー(ストレートタイプ)
エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR
エアーマイクログラインダー 平滑研削・研磨用 No.GT-MG25-9CF
マイクログラインダー(強力作業性・耐久性)
[EA159MA用] 替ビット
メーカーミスミスーパーツールベッセルベッセルアクセルエスコ
通常価格8,694-4,257 -31,36136,84928,81210,819
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目7日目1日目
本体・関連商品本体-本体本体本体関連商品
排気後方-後方後方後方-
使用温度範囲(℃)5~55-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング