17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーツクリーナー MPCL840【12~150個入り】

通常単価(税別)
4,7438,985
税込単価
5,2179,884
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油...

詳細を確認
  • 屋外または換気の良い環境でお使いください。屋外でも風向きに注意し、噴射された溶剤を吸い込むことがないように配慮してください。
  • 熱、火花、裸火など、高温の着火源となりえるものから遠ざけてお使いください。
  • ゴムやプラスチックへの影響は少ないと考えられますが、多量にかけ過ぎないように注意してください。
  • スプレー缶を、横向きや斜めに倒した状態で噴射するとガスだけが出て、溶剤が最後まで使い切れないことがあるのでご注意ください。
  • ノズルを押して噴射されれば使用可能ですが、万が一、詰まりによる噴射不良、缶にサビや凹みなどが認められた場合には使用を中止してください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

コストパフォーマンス

1本当たりの溶剤量

1本当たりの溶剤量

ミスミのパーツクリーナーは、1本あたりの溶剤量588mLです(缶の容量は840mL)。

1mL当たりの価格(割引サービス利用なしの場合)

                                                                             
 MPCL840
1ケース価格(通常価格)8,985円
1ケースあたり本数30本
1本あたり内容量588mL
1mLあたり価格(円)0.509円

まとめ買いなら、さらにお買い得!
いずれも1ケース30本入りの同一商品です。数量「1」につき1ケースのお届けとなります。
複数ケースの購入は1ケースの購入と比べて約18%お得になるので、ぜひご検討ください!

 

性能実証

オイル洗浄

機械オイルを試験用パネル(20cm×15cm)に均一な厚さで塗布。噴射ノズルを用い、パーツクリーナー MPCL840を約6秒スプレーを噴射。

製品比較情報

青ニスを試験用パネル(ステンレス・20cm×15cm)に均一な厚さで塗布。パーツクリーナー MPCL840とA社 パーツクリーナーを噴射ノズルを用い、一定の時間スプレーを噴射。
青ニスの除去の程度を目視比較する。

【下写真 左】 パーツクリーナーMPCL840 : 約2秒 × 1 回噴射。
【下写真 右】 A社 パーツクリーナー    : 約2秒 × 1 回噴射。

パーツクリーナー MPCL840は、A社 パーツクリーナーの約半分のスプレー噴射で同等の洗浄効果が得られた。
※洗浄力を比較するため青ニスでテストを行っております。青ニスに対する除去力を保証するものではありません。
 

製品比較情報

塗布物のない試験用パネル(20cm×15cm)に、パーツクリーナー MPCL840とA社 パーツクリーナーを噴射ノズルを用いて一定時間スプレー噴射。
自然乾燥後の噴射溶剤の跡残りを目視比較する。

A社 パーツクリーナーでは、噴射溶剤の白い輪状の跡が目視で確認できるのに対し、パーツクリーナー MPCL840は、噴射溶剤の白い跡残りが目視でほとんど確認できない。

 

製品仕様・用途

製品仕様

                                                               
型番数量容量(スプレー缶1本あたり)サイズ付属品その他機能
MPCL8401ケース(30本入り)NET. 840mL
   第四類第一石油類(石油系炭化水素) 588mL
スプレー缶 直径×高さ
   65mm×340mm
噴射ノズル(約140mm)×1本
   ※1缶につき1本付属
逆さ噴射可能

※ 型番「MPCL840」は1ケース(30本入り)の注文型番です。スプレー缶1本単位の単品販売は行っておりません。

用途

シリンダーやベアリングなど、金属機械部品のオイルやグリスの洗浄

金型部品加工時の切削油や切り粉の除去

金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄

治具や工具の油汚れの洗浄

ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボンなどの汚れの除去

部品などを保管する際には、パーツクリーナーでの洗浄後に防錆剤などをご使用いただくと効果的です。

使用方法

  • ・洗浄したい部分に、洗い流すように充分にスプレーを噴射してください。
  • ・しつこい汚れには、ウエスや不織布、ブラシと併用してご使用ください。

使用上の注意

  • ・熱、火花、裸火など、高温の着火源となりえるものから遠ざけてお使いください。
  • ・屋外または換気の良い環境でご使用ください。屋外でのご使用でも、風向きに注意し、噴射された溶剤を吸い込むことがないよう配慮してください。
  • ・ゴム・プラスチックへの影響は少ないのですが、多量にかけ過ぎないでください。
  • ・安全データシート(SDS)に記載の注意事項をご参照の上、ご使用ください。
  • ・ノズルを押して噴射されれば使用可能ですが、万が一、詰まりによる噴射不良、缶にサビ、凹みなどが認められた場合には使用を中止してください。

スプレー缶を横向きや斜めに倒した状態で噴射するとガスだけが出て、液を最後まで使い切れない場合がありますのでご注意ください。

パーツクリーナー:関連画像

 

保管上の注意

  • ・直射日光が当たる場所には保管しないでください。
  • ・換気の良い場所に保管することが推奨されます。
  • ・空気との接触を避けるため、密閉して保管してください。
  • ・40℃以上の場所には保管しないでください。
  • ・保管場所では防爆構造の電気器具を使用し、器具類は接地する必要があります。
  • ・熱、スパーク、火炎、静電気の蓄積を避けてください。
  • ・指定数量以上の量を保管する場合は、消防法で定められた基準に適合する貯蔵所で行う必要があります。指定数量未満であっても、それに準じた取り扱いをしてください。
  • ・大量にパーツクリーナを保管する場合の役所への届け出要否ついては、所轄の消防署や自治体の担当部署にお問い合わせください。

環境への配慮

ミスミでは、安全性・再資源化性・省エネルギー性等を考慮した、環境負荷の少ない納入品を調達する「グリーン調達ガイドライン」に則り、化学物質の法規制およびその他の要求事項を遵守する活動を推進しております。
化学物質リスクアセスメントに必要な安全データシート(SDS)もご用意しております。

SDS(MSDS)

各製品の製品安全データシート(MSDS)を、以下のリンク先「SDS(MSDS)閲覧・ダウンロードページ」よりPDFファイルでダウンロードいただけます。

SDS(MSDS)閲覧・ダウンロードページはこちら

化学物質含有調査報告書

従来のRoHS6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)に加え、4種のフタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP)合計10種類の不使用証明書は以下のリンクからご確認いただけます(PDF形式での保存も可能です)。

化学物質含有調査報告書(PDF / 25KB)

JAMP MSDSplus

管理対象基準の名称やCAS番号など、管理対象物質情報を記載しています。
詳細は以下のリンクからご確認いただけます(PDF形式での保存も可能です)。

JAMP MSDSplus (PDF / 48KB)

型番リスト

表示件数
関連

1本あたり単価(税別)

内容量

危険物量

最小発注数量
300
840mL(528.3g)×30本【合計:25.5L/15,849g】
588mL(399.8g)×30本【合計:17.64L/11,994g】
1パック

30個入り

-

243
840mL(528.3g)×30本×2ケース【合計:51L/31,698g】
588mL(399.8g)×30本×2ケース【合計:35.28L/23,988g】
2パック

30個入り

-

243
840mL(528.3g)×30本×3ケース【合計:76.5L/47,547g】
588mL(399.8g)×30本×3ケース【合計:52.92L/35,982g】
3パック

30個入り

-

243
840mL(528.3g)×30本×4ケース【合計:102L/63,396g】
588mL(399.8g)×30本×4ケース【合計:70.56/47,976g】
4パック

30個入り

-

243
840mL(528.3g)×30本×5ケース【合計:127.5L/79,245g】
588mL(399.8g)×30本×5ケース【合計:88.2L/59,970g】
5パック

150個入り

395
840mL(528.3g)×12本
588mL(399.8g)×12本
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,985
( 9,884 )
1日目
7,300
( 8,030 )
1日目
7,300
( 8,030 )
1日目
7,300
( 8,030 )
1日目
7,300
( 8,030 )
1日目
4,743
( 5,217 )
1日目

詳細情報

基本情報

金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去

ご注意

  • 屋外または換気の良い環境でお使いください。屋外でも風向きに注意し、噴射された溶剤を吸い込むことがないように配慮してください。
  • 熱、火花、裸火など、高温の着火源となりえるものから遠ざけてお使いください。
  • ゴムやプラスチックへの影響は少ないと考えられますが、多量にかけ過ぎないように注意してください。
  • スプレー缶を、横向きや斜めに倒した状態で噴射するとガスだけが出て、溶剤が最後まで使い切れないことがあるのでご注意ください。
  • ノズルを押して噴射されれば使用可能ですが、万が一、詰まりによる噴射不良、缶にサビや凹みなどが認められた場合には使用を中止してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パーツクリーナー MPCL840のレビュー
4.6平均満足度:4.6665件のレビュー

高評価レビュー

パーツの清掃
5
満足度:5.0
定価価格で容量も多く、性能にも問題ないので、30本入りを一箱、常にスックさせていただいています。
9人が参考にしています。

低評価レビュー

部品洗浄
1
満足度:1.0
商品自体良くも悪くもないと感じる。コスト的には満足。 ただ今回、送料の件やクーポン適用等もう少し検討をしたく、 注文後即...もっと読む

ミスミからのコメント

この度ご迷惑をお掛けしており、大変申し訳御座いません。 今回は「標準納期1日」商品のためキャンセル不可との判断に至りました。下記ページにて「キャンセルポリシー」をご確認頂けたら幸いです。 https://ec.misumi.jp/contents/jp/ja/help/cancel.html?_ga=2.58430634.161785715.1647914765-692760212.1602640588 大変恐縮でございますが、今後とも何卒宜しくお願い致します。

18人が参考にしています。
部品洗浄
1
満足度:1.0
商品自体良くも悪くもないと感じる。コスト的には満足。 ただ今回、送料の件やクーポン適用等もう少し検討をしたく、 注文後即...もっと読む

ミスミからのコメント

この度ご迷惑をお掛けしており、大変申し訳御座いません。 今回は「標準納期1日」商品のためキャンセル不可との判断に至りました。下記ページにて「キャンセルポリシー」をご確認頂けたら幸いです。 https://ec.misumi.jp/contents/jp/ja/help/cancel.html?_ga=2.58430634.161785715.1647914765-692760212.1602640588 大変恐縮でございますが、今後とも何卒宜しくお願い致します。

18人が参考にしています。
脱脂洗浄用
5
満足度:5.0
機械の洗浄に使用しています。容量があり、コストが良いです。定期的に購入しています。
14人が参考にしています。
金型洗浄、油付け工作設備加工ワーク洗浄、その他
5
満足度:5.0
他社商社プライベートブランド品を長年愛用してきたが、顧客より 環境問題の観点から金型洗浄溶剤のMSDS取得、提出を要望さ...もっと読む
13人が参考にしています。
油分のついた部品の洗浄に使用しています。
5
満足度:5.0
ミスミで購入すると840mL入りで1本あたりの単価が一番安く購入できるので、それだけでメリットがあります。以前は他メーカ...もっと読む
10人が参考にしています。
パーツの清掃
5
満足度:5.0
定価価格で容量も多く、性能にも問題ないので、30本入りを一箱、常にスックさせていただいています。
9人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qパーツクリーナー MPCL840のSDSにノルマルヘキサン3.0%含有との記載がありますが、PRTR法には該当しないのでしょうか?
A
パーツクリーナー MPCL840に含まれるノルマルヘキサンは極めて微量なため、PRTR法には該当しません。
Qパーツクリーナー MPCL840には、2023年4月1日に改正された労働安全衛生法規則第577条の2で指定されるがん原性物質の対象物質を含有していますか?
A
エタノールのみ含有しています。エタノールは国によるGHS分類では発がん性区分1Aとされています。ただし、これは経口摂取した場合の健康有害性に基づくものであり、業務上で大量のエタノールを経口摂取することは通常想定されないためエタノールは労働安全衛生法規則第577条の2における、作業記録の30年間保存義務から除外されています。そのため、作業記録の記録などは不要で従来どおりお使いいただけます。
Qパーツクリーナー MPCL840に中国のVOC規制に関する含有物質が含まれてないか確認したい。
A
パーツクリーナー MPCL840に中国のVOC規制に関する含有物質の含有率を超えるものは含まれておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツクリーナー MPCL840
840ml ブレーキ&パーツクリーナー
ブレーキ&パーツクリーナーN-840
ブレーキ&パーツクリーナー Sタイプ
M-1 パーツ&ブレーキクリーナー
ブレーキ&パーツクリーナー(詰め替え用)
メーカーミスミエスコ横浜油脂工業横浜油脂工業イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)横浜油脂工業
通常価格4,743-94010,93313,95349313,953
通常出荷日1日目1日目8日目3日目1日目3日目
種類スプレースプレースプレー液体スプレー液体
特性強力 / 速乾強力 / 速乾強力 / 中速乾中速乾 / 遅乾強力 / 中速乾速乾
対応材質鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属----
有機則非該当非該当非該当非該当非該当非該当
PRTR非該当非該当非該当非該当非該当該当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング