17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピンセット(標準タイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピンセット(標準タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TZ-1

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

工場などで細かい部品の取付、取外し作業や、医療現場での治療等幅広い用途で使用することができます。

ご注意

  • 一部商品に商品とは関係のない刻印がある場合があります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
標準ストレート
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
単品
幅(mm)
9
全長(mm)
110

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト