ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フェルト軸付ホイールセット 軸径3mm【12個入り】

フェルト軸付ホイールセット 軸径3mm C-FMBP-SET
通常単価(税別)
2,856
税込単価
3,142
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・当たりの柔らかなフェルトバフの、人気形状&サイズのセット品

型番:

C-FMBP-SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

C-FMBP-SETの仕様・寸法情報

用途
磨き
種類
バフ
材質
フェルト
外径(mm)
6,8,10,12
厚さ(mm)
15,18,20
軸径(mm)
3
砥材
羊毛
硬度
H硬
軸長ℓ(mm)
30,32,35
最高使用回転速度(min−1)
30000
パック入数(個)
12
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C-FMBP-SET
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,856
( 3,142 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・当たりの柔らかなフェルトバフの、人気形状&サイズのセット品

外形図

製品仕様

型番用途種類材質外径厚さ軸径
C-FMBP-SET磨きバフフェルト6.0mm、8.0mm、10mm、12mm15mm、18mm、20mm3mm

カタログ

  • 価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

1102

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェルト軸付ホイールセット 軸径3mmの型番C-FMBP-SETのページです。 型番C-FMBP-SETに関する仕様情報を記載しております。
フェルト軸付ホイールセット 軸径3mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
研磨
5
満足度:5.0
この価格で種類が豊富で使い勝手が良いと思います。耐久性が分かりませんが満足です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェルト軸付ホイールセット 軸径3mm
フェルト軸付ホイール・含浸タイプ
フェルト軸付ホイール 外径50×厚み12×軸径6
TRUSCO 軸付ナイロンホイール(軸径6mm)
“ナイロンミニホイール”(軸径3mm)
曲面軸付ナイロンホイール
メーカーミスミ柳瀬トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,8561,1315,920820 -3,384 -1,319 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
用途磨き磨き磨き研磨研磨研磨
種類バフバフバフホイールホイール軸付フラップ
材質フェルトフェルトフェルトナイロン系ナイロン系ナイロン系
外径(mm)6,8,10,12650502550
厚さ(mm)15,18,20151212550
よく一緒に購入される商品

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング