ツール用品技術窓口

確定しました

工業用パッド【20個入り】

工業用パッド C-PAD-CAR-320
通常単価(税別)
2,268
税込単価
2,495
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品代表型番例「C-PAD-CAR]

型番:

C-PAD-CAR-320
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

C-PAD-CAR-320の仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布/ナイロン
粒度(#)
320
幅(mm)
150
長さ(mm)
230
砥粒
A
用途
サビ取り / 傷ぼかし
赤茶
重量(g)
29
使用方法
手研磨
用途
サビ取り、すり傷ぼかし

型番リスト

表示件数
型番
C-PAD-CAR-320

粒度(#)

砥粒

用途

重量

(g)

用途

最小発注数量
320
A
サビ取り / 傷ぼかし
赤茶
29
サビ取り、すり傷ぼかし
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,268
( 2,495 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品
代表型番例「C-PAD-CAR]

外形図

製品特長・仕様

型番幅(mm)長さ(mm)厚さ(mm)仕上がり相当番手砥材
C-PAD-CAR-3201502305#320酸化アルミニウム
C-PAD-CAR-800#800シリコンカーバイド

カタログ

  • 価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

1108

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用パッドの型番C-PAD-CAR-320のページです。 型番C-PAD-CAR-320に関する仕様情報を記載しております。
工業用パッドのレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
製品の軽度のバリ取り
5
満足度:5.0
他社の製品を使用していましたが、高価でしたがミスミのサイトで同じような製品を見つけたので購入しました。レビューを見ても良...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の磨きに
3
満足度:3.0
3Mのと比べても遜色ないと思うので、次回からもまた使いたいと思います。
0人が参考にしています。
研磨
5
満足度:5.0
安価だったので購入をしてみました。他社の研磨パッドに比べると硬さがあり使いやすかった
0人が参考にしています。
鉄板の傷のぼかしなどで使用
3
満足度:3.0
鉄板の傷のぼかしやサビ取りなどで使用しています。値段と粒度で選定し購入しました。研磨力に関しては特に問題ありませんが、シ...もっと読む
0人が参考にしています。
樹脂、金属など、幅広く錆取に
5
満足度:5.0
樹脂、金属など幅広く錆取りに使用しています。商品を探していた時に、たまたま目につき価格も安かったので購入しました。使用感...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用パッド
【エコノミーシリーズ】 フェルトシート
スコッチブライト(TM) 工業用パッド
スコッチ・ブライト(TM) 工業用パッド 8448
スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ
スコッチブライト(TM)工業用パッド(切れるタイプ)
メーカーミスミミスミスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワン
通常価格2,2682,1746,1855,6013,079 -4,030
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプ不織布/ナイロンフェルトシート研磨布不織布/ナイロン不織布/ナイロン不織布/ナイロン
幅(mm)150125150150150150
長さ(mm)230125230230230230
使用方法手研磨手研磨----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング